(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノロ止めテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YO001
ノロ止めテープ ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
923円
税込単価
1,015円

【特長】・型枠材からのノロやミルクの漏れを防ぎます。・テープを剥がして貼るだけ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    2
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

YO001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YO001

0.02×25
145-8284
4560191700524
100.000

5個

923( 1,015円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型枠材からのノロやミルクの漏れを防ぎます。
・テープを剥がして貼るだけなので釘等で固定する必要がなく施工が簡単です。
・カッター等で間単に必要な長さにカット出来ます。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
【用途】
・型枠からノロ・ミルコの漏れを防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノロ止めテープ の型番YO001のページです。
型番YO001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノロ止めテープ

ノロ止めテープ

    床養生サポート材カベギワゾク

    床養生サポート材カベギワゾク

      覆工板セフティキャップ

      覆工板セフティキャップ

        プラダン 910×600×4 グリーン

        プラダン 910×600×4 グリーン

          床養生シート プラベニソフト ロールタイプ

          床養生シート プラベニソフト ロールタイプ

            コ型エース

            コ型エース

              ブラックターフ フラット

              ブラックターフ フラット

                光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

                光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

                  養生プラダン(ダンプラ)

                  養生プラダン(ダンプラ)

                    カーボーイ ラバーマット ブラック

                    カーボーイ ラバーマット ブラック

                      吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                      吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                        ジュライト

                        ジュライト

                          プラベニ

                          プラベニ

                            メーカー エムエフ エムエフ アラオ アイリスオーヤマ 積水化学工業 エムエフ エムエフ アイリスオーヤマ カーボーイ ワタナベ工業 エムエフ エムエフ
                            通常価格 923円 1,697円 191円 492円 24,201円 153円 10,707円 3,580円 250円 21,300円 3,583円 18,060円 538円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   5日目~   2日目   1日目~   1日目   4日目~   5日目   4日目~  
                            ホワイト その他 グレー グリーン ブルー ブルー - - - ブラック グレー - その他
                            厚さ(mm) 2 1 - 4 1.5 - - - 4 12 3 - -
                            材質1 発泡ポリエチレン 紙管原紙 - - - 発泡ポリエチレン 再生ゴム - - - - 再生ポリエチレン(複合樹脂) ポリプロピレン(PP)

                            ノロ止めテープ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YO002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            2,634円

                            ( 2,897円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            0.05×25145-82804560191700531400.000

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました