(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“乾かないマーカー48”(中字・細字)

“乾かないマーカー48”(中字・細字)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
150円
税込価格
165円

【特長】・キャップなしでも48時間ペン先が乾きません。・便利なツインタイプマー...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    13.000
  • 材質1:
    本体:油性染料系
  • 材質2:
    芯:ポリエステル
  • 文字サイズ:
    中・細字
  • ペン先(mm):
    中字3mm 細字1mm
  • 適合温度範囲(℃):
    15~25

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4902561579079
818-5612

20個

150( 165円 )

1日目

4902561579086
818-5613

20個

150( 165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップなしでも48時間ペン先が乾きません。
・便利なツインタイプマーカーです。
【用途】
・コンクリート、木材、ダンボールなどのマーキングに。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“乾かないマーカー48”(中字・細字)

“乾かないマーカー48”(中字・細字)

    工業用マーカー “PRO-LINE-XT”

    工業用マーカー “PRO-LINE-XT”

      マーキングチョーク

      マーキングチョーク

        耐熱マーカー“ペイントスティック H”

        耐熱マーカー“ペイントスティック H”

          メーカー 不易糊工業 LACO(LA-CO社) 三菱鉛筆 LACO(LA-CO社)
          通常価格 150円 614円 177円 524円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目  
          質量(g) 13.000 - - -
          材質1 本体:油性染料系 - - -
          材質2 芯:ポリエステル - - -
          文字サイズ 中・細字 - - -
          ペン先(mm) 中字3mm 細字1mm - - -

          “乾かないマーカー48”(中字・細字)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました