(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタル

スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,773円
税込単価
7,450円

【特長】・レンズ交換が可能です。・耳のかけ具合に合わせて、手で曲げてつるの調整...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YM-2#5

1個

6,773( 7,450円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ交換が可能です。
・耳のかけ具合に合わせて、手で曲げてつるの調整が可能です。
【用途】
・ガス溶接作業。
【商品仕様】
・遮光度:#5
・レンズ色:グリーン
・JANコード:4984013857478
・トラスココード:812-2050
・質量:42g
【材質/仕上】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:メタル

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

商品情報

YM-2#5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタルの型番YM-2#5のページです。
型番YM-2#5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタル

スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタル

    スワン 二眼型遮光めがね,レンズ交換が可能

    スワン 二眼型遮光めがね,レンズ交換が可能

      スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:ポリカーボネート

      スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:ポリカーボネート

        スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #5

        スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #5

          スワン 二眼型遮光めがね,手で曲げてつるの調整が可能

          スワン 二眼型遮光めがね,手で曲げてつるの調整が可能

            スワン 二眼型遮光めがね,ガス溶接作業に使用

            スワン 二眼型遮光めがね,ガス溶接作業に使用

              スワン 二眼型遮光めがね,フレーム:メタル

              スワン 二眼型遮光めがね,フレーム:メタル

                溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                  複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

                  複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

                    一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

                    一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

                      メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 日本光器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 6,773円 7,454円 6,213円 2,304円 6,773円 6,213円 6,213円 2,420円 5,900円 3,290円
                      通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目   2日目   4日目   6日目   1日目   1日目  

                      スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタルのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました