(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー保護めがね アレキサンドライト YL-717

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー保護めがね アレキサンドライト YL-717

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,250円
税込単価
28,875円

【特長】・レーザー光完全吸収タイプ。・めがね併用可能なオーバーグラス。・上ひさ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    レーザー用
  • 規格:
    EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    パープル
  • 適応波長(nm):
    750~850
  • JANコード:
    4984013859205
  • トラスココード:
    812-1995
  • 光学濃度(OD):
    750~850:4、800~810:10
  • メーカー商品名:
    YL-717 アレキサンドライト レーザー保護めがね
  • 可視光線透過率(%):
    25
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    プラスチック
  • クッションバー材質:
    エラストマー
  • 質量:
    49

(i)ご注意

  • 同じ名称でも波長が異なる場合があります。必ず適応波長をご確認の上、お選び、ご使用ください。
  • レーザー管理区域では必ず本品を着用してください。作業中に本品をはずさないでください。直接レーザー光を覗き込まないでください。溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷がある場合は使用しないでください。

型番

YL-717-ALEXANDRITE 解除

Loading...

仕様
寸法W163×H65×D166mm
質量49g
フレーム材質プラスチック、エラストマー
フレームカラーグレー
レンズ材質ポリカーボネート
レンズPET(両面ハードコート)
レンズカラーパープル
可視光線透過率24%
フィルタコードD006
フィルタカラーパープル
適応波長750~850nm OD4
800~810nm OD10
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YL-717-ALEXANDRITE

1個

26,250( 28,875円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザー光完全吸収タイプ。
・めがね併用可能なオーバーグラス。
・上ひさし付き。
・クッションバー付き。
・つるの長さ調整可能。
・フロント枠角度調整可能。
【用途】
・レーザー作業

(i)ご注意

  • 同じ名称でも波長が異なる場合があります。必ず適応波長をご確認の上、お選び、ご使用ください。
  • レーザー管理区域では必ず本品を着用してください。作業中に本品をはずさないでください。直接レーザー光を覗き込まないでください。溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷がある場合は使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザー保護めがね アレキサンドライト YL-717の型番YL-717-ALEXANDRITEのページです。
型番YL-717-ALEXANDRITEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー保護めがね アレキサンドライト YL-717

レーザー保護めがね アレキサンドライト YL-717

    レーザー保護めがね アルゴン YL-717A

    レーザー保護めがね アルゴン YL-717A

      レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130

      レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130

        レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-130

        レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-130

          レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130M

          レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130M

            レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M

            レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M

              レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

              レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

                レーザー保護ゴーグル アレキサンドライト YL-130

                レーザー保護ゴーグル アレキサンドライト YL-130

                  スワン 二眼型遮光めがね,手で曲げてつるの調整が可能

                  スワン 二眼型遮光めがね,手で曲げてつるの調整が可能

                    レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

                    レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

                      スワン 二眼型遮光めがね,レンズ交換が可能

                      スワン 二眼型遮光めがね,レンズ交換が可能

                        メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学
                        通常価格 26,250円 19,900円 28,635円 40,000円 27,859円 27,859円 30,000円 30,000円 6,773円 47,696円 7,454円
                        通常出荷日 9日目   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル -
                        用途 レーザー用 レーザー用 レーザー用 レーザー用 レーザー用 レーザー用 レーザー用 レーザー用 - レーザー用 -
                        規格 EN - - - - - - - - JIS / ANSI -
                        曇り止め - -
                        UVカット - -

                        レーザー保護めがね アレキサンドライト YL-717のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました