(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー

スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,002円
税込単価
53,902円

レーザー保護筐体の内部確認用のぞき窓やレーザー管理区域の間仕切りなどに最適なレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    その他
  • 詳細材質:
    メタクリル樹脂
  • JANコード:
    4984013855870
  • トラスココード:
    812-1989
  • 横(mm):
    400
  • 縦(mm):
    400
  • 色:
    ブルー

(i)ご注意

  • レーザーの種類別対応となります。
  • 直接レーザー光をのぞきこまないでください。
  • 直接レーザー光を当てないでください。

型番

YL-500-LASER-DIODE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YL-500-LASER-DIODE

1個

49,002( 53,902円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レーザー保護筐体の内部確認用のぞき窓やレーザー管理区域の間仕切りなどに最適なレーザーシールドウィンドウです。
【仕様】
・寸法:400×400mm
・レンズ厚:3.0mm
・可視光線透過率:7%
・フィルタコード:W003
・フィルタカラー:BLUE

(i)ご注意

  • レーザーの種類別対応となります。
  • 直接レーザー光をのぞきこまないでください。
  • 直接レーザー光を当てないでください。

商品情報

寸法400×400mm
レンズ厚3.0mm
可視光線透過率7%
フィルタコードW003
フィルタカラーBLUE

Loading...

YL-500-LASER-DIODEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルーの型番YL-500-LASER-DIODEのページです。
型番YL-500-LASER-DIODEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー

スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー

    スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジ

    スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジ

      スワン レーザー光用シールドウィンドウ レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途

      スワン レーザー光用シールドウィンドウ レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途

        レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

        レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

          レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M

          レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M

            レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

            レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

              メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学
              通常価格 49,002円 70,000円 230,415円 47,696円 27,859円 30,000円
              通常出荷日 7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目  
              商品タイプ その他 その他 - - - -
              用途 その他 その他 - - - -
              詳細材質 メタクリル樹脂 メタクリル樹脂 - - - -
              JANコード 4984013855870 - - - - -
              トラスココード 812-1989 812-1987 - - - -

              スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました