(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン レーザー光用シールドウィンドウ レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途

スワン レーザー光用シールドウィンドウ レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
230,415円
税込価格
253,457円

【特長】・光学濃度:930-1170nmはOD5以上、1060-1130nmは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご注文後、担当よりサイズ確認のご連絡をさせていただきます。
  • レーザーの種類別対応となります。 直接レーザー光をのぞきこまないでください。 直接レーザー光を当てないでください。

型番

YL-500-FIBER 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

YL-500-FIBER

1個

230,415( 253,457円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学濃度:930-1170nmはOD5以上、1060-1130nmはOD7以上です。
・可視光線透過率は40%になります。
【用途】
・レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途。
【商品仕様】
・色:クリアグリーン
・定尺最大サイズ:1200×1000mm
・厚さ:約3.5mm
・トラスココード:851-3452
・質量:5000g
【材質/仕上】
・メタクリル樹脂

(i)ご注意

  • ご注文後、担当よりサイズ確認のご連絡をさせていただきます。
  • レーザーの種類別対応となります。 直接レーザー光をのぞきこまないでください。 直接レーザー光を当てないでください。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン レーザー光用シールドウィンドウ レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途

スワン レーザー光用シールドウィンドウ レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途

    スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー

    スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー

      スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジ

      スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジ

        手持面用液晶カートリッジ

        手持面用液晶カートリッジ

          透明プラスチックカバープレート

          透明プラスチックカバープレート

            汗取りパッド

            汗取りパッド

              素ガラス

              素ガラス

                保護プレート

                保護プレート

                  3M™スピードグラス™拡大レンズ

                  3M™スピードグラス™拡大レンズ

                    3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

                    3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

                      手持ち面用自動遮光フィルタ#10  TYAF-10

                      手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TYAF-10

                        メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 スター電器製造 トラスコ中山 マイト工業 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山
                        通常価格 230,415円 49,002円 70,000円 9,934円 3,881円 1,500円 3,650円 1,928円 2,536円 2,536円 8,990円
                        通常出荷日 5日目   7日目   7日目   4日目   1日目   3日目   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  

                        スワン レーザー光用シールドウィンドウ レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました