(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,696円
税込単価
52,466円

【特長】・直接照射でも3秒間は安全性を確保(レーザー出力条件付き)。・高い光学...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    レーザー用
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • 適応波長(nm):
    1047、1053、1060、1064、1320、2940
  • JANコード:
    4984013939532
  • トラスココード:
    812-1974
  • 光学濃度(OD):
    7
  • メーカー商品名:
    YL-120H ヤグレーザー保護ゴーグル(ハイパワーレーザー光タイプ)
  • 可視光線透過率(%):
    67
  • レンズ材質:
    貼り合わせガラス
  • フレーム材質:
    軟質ビニール
  • 質量:
    162

(i)ご注意

  • 同じ名称でも波長が異なる場合があります。必ず適応波長をご確認の上、お選び、ご使用ください。
  • レーザー管理区域では必ず本品を着用してください。作業中に本品をはずさないでください。直接レーザー光を覗き込まないでください。溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷がある場合は使用しないでください。

型番

YL-120H-ND-YAG 解除

Loading...

仕様
寸法W160×H80×D73mm
質量162g
フレーム材質塩化ビニル(内側特殊アルミシール加工)
フレームカラーシルバー
レンズ貼り合わせガラス(アルミ枠付)
レンズカラークリア
可視光線透過率67%
フィルタコードH026
フィルタカラークリア
適応波長1047、1053nm OD7
1060nm OD7
1064nm OD7
1320nm OD7
2940nm OD7
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YL-120H-ND-YAG

1個

47,696( 52,466円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接照射でも3秒間は安全性を確保(レーザー出力条件付き)。
・高い光学濃度。
・高い可視光線透過率。
・度付めがね併用可能。
【用途】
・レーザー作業

(i)ご注意

  • 同じ名称でも波長が異なる場合があります。必ず適応波長をご確認の上、お選び、ご使用ください。
  • レーザー管理区域では必ず本品を着用してください。作業中に本品をはずさないでください。直接レーザー光を覗き込まないでください。溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷がある場合は使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120Hの型番YL-120H-ND-YAGのページです。
型番YL-120H-ND-YAGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

    アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

    アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

      レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130M

      レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130M

        レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

        レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

          エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)

          エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)

            スピードグラス 9100FX用交換部品・オプションフロントカバーキット

            スピードグラス 9100FX用交換部品・オプションフロントカバーキット

              レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130

              レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130

                電気溶接用ゴーグル

                電気溶接用ゴーグル

                  レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-130

                  レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-130

                    溶接めがね (5段切替)

                    溶接めがね (5段切替)

                      複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

                      複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

                        レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M

                        レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M

                          メーカー 山本光学 スリーエムジャパン 山本光学 山本光学 トラスコ中山 スリーエムジャパン 山本光学 スター電器製造 山本光学 エスコ トラスコ中山 山本光学
                          通常価格 47,696円 300,468円 27,859円 30,000円 7,446円 4,676円 28,635円 1,810円 40,000円 25,660円 5,900円 27,859円
                          通常出荷日 7日目   4日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   5日目   7日目   1日目   1日目   7日目  
                          形状 ゴーグル - ゴーグル ゴーグル - - ゴーグル - ゴーグル - - ゴーグル
                          用途 レーザー用 - レーザー用 レーザー用 - - レーザー用 - レーザー用 - - レーザー用
                          規格 JIS / ANSI - - - - - - - - - - -
                          曇り止め - - - - - -
                          UVカット - - - - - -

                          レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120Hのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました