(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Lピタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YL025
Lピタ アンゼンクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121円
税込単価
133円

【特長】・発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。・カッター...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

YL025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YL025

854-8079
16.000

1個

121( 133円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。
・カッターで簡単にカットできます
【用途】
・出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター廻りなどの角養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Lピタの型番YL025のページです。
型番YL025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Lピタ

Lピタ

    L型角養生材

    L型角養生材

      軟質塩ビコーナーガード

      軟質塩ビコーナーガード

        カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

        カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

          枠養生材 キャッチカバー

          枠養生材 キャッチカバー

            やわらかセーフティクッション

            やわらかセーフティクッション

              昭和 S型アルミ整地板

              昭和 S型アルミ整地板

                浅野木工所 木製 車止め 大

                浅野木工所 木製 車止め 大

                  枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

                  枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

                    コーナー用クッション

                    コーナー用クッション

                      安心クッション L字型90cm 細

                      安心クッション L字型90cm 細

                        ピッたし看板 アタッチメント

                        ピッたし看板 アタッチメント

                          単管カバー

                          単管カバー

                            メーカー エムエフ トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ 日大工業 トラスコ中山 昭和ブリッジ販売 浅野木工所 エムエフ 日本緑十字社 カーボーイ エムエフ エムエフ
                            通常価格 121円 1,320円 1,352円 1,750円 18,174円 1,359円 2,683円 3,138円 2,631円 4,402円 641円 246円 1,251円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目  
                            材質 発泡ポリエチレン ポリエチレン(PE) - その他 - その他 - その他 - 発泡ポリエチレン - - -
                            オレンジ オレンジ - 黄/黒 黄/黒 - - - - - 黄/黒
                            材質1 発泡ポリエチレン - - - - - - - 発泡ポリエチレン - - 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン(表面にトラ模様の布粘着テープ)
                            厚さ(mm) 1.7 - - - - - - - 10 - - - 8

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YL075
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            556円

                            ( 612円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            854-8080101.000

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました