(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ケミカル山本 W型リングモップ 50×50mm (40枚入)
  • 数量スライド割引

ケミカル山本 W型リングモップ 50×50mm (40枚入) (レビュー)

通常価格(税別)
13,944円
税込価格
15,338円
通常出荷日
1日目
【特長】
・耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
【用途】
・ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。
・研磨・焼け取り・改質処理用。

ケミカル山本 W型リングモップ 50×50mm (40枚入)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    溶接後の焼け取りに
    評価 4.0満足度:4.02018/06/13
    溶接後の焼け取りに使ってます。きれいに落ちるので良いです、良いですが、もうちょっと安かったらいいのにと、シート状で大きいサイズを切って使えたらもっと良いのに。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミカル山本 W型リングモップ 50×50mm (40枚入)

ケミカル山本 W型リングモップ 50×50mm (40枚入)

    ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)

    ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)

      洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)

      洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)

        CBクロス

        CBクロス

          スーパーリングクロス(小)

          スーパーリングクロス(小)

            マイトスケ-ラー用刷毛1型束ねチュ-ブ

            マイトスケ-ラー用刷毛1型束ねチュ-ブ

              溶接焼け取り用電解液“ピカ素”

              溶接焼け取り用電解液“ピカ素”

                No.3 ステッシャー

                No.3 ステッシャー

                  ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)

                  ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)

                    ムクステッシャー

                    ムクステッシャー

                      弱酸性電解液 SUS-N

                      弱酸性電解液 SUS-N

                        溶接棒ホルダ

                        溶接棒ホルダ

                          弱酸性電解液 SUS-MB

                          弱酸性電解液 SUS-MB

                            メーカー ケミカル山本 ケミカル山本 ケミカル山本 ジェイ・インターナショナル マイト工業 マイト工業 ケミカル山本 マイト工業 ジェイ・インターナショナル マイト工業 マイト工業 トラスコ中山 マイト工業
                            通常価格 13,944円 11,765円 22,284円 32,761円 29,944円 450円 10,500円 2,500円 9,816円 4,500円 12,499円 852円 11,499円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 - 焼け取り剤 その他 その他 焼け取り剤 その他 焼け取り剤 その他 焼け取り剤 溶接機パーツ 焼け取り剤
                            トラスココード 805-1667 805-1670 - - - - - - - - - - -
                            タイプ W型リングモップ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4523581340205 4523581340601 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 130.000 80.000 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。