(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イレクター キャスター YJC-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YJC-100
イレクター キャスター YJC-100 YAZAKI イレクター キャスター YJC-100

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,351円 2,090円
税込単価
2,586円 2,299円

【特長】・重量物の運搬に適した強度と、スムースな走行性・旋回性を持つキャスター...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ゴム

型番

YJC-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

YJC-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YJC-100

4979652176226
128-4382
900.000

10個

2,351円

2,090

( 2,299円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の運搬に適した強度と、スムースな走行性・旋回性を持つキャスターです
・イレクターパイプに取付けるキャスターです
・取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です
【商品仕様】
・自在車
・JANコード:4979652176226
・トラスココード:128-4382
・質量:900g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター キャスター YJC-100の型番YJC-100のページです。
型番YJC-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イレクター キャスター YJC-100

イレクター キャスター YJC-100

    簡易パーティション(フレームタイプ)

    簡易パーティション(フレームタイプ)

      SUS ポールカート1800

      SUS ポールカート1800

        管理ボード(棚付)

        管理ボード(棚付)

          シューター(2列3段)

          シューター(2列3段)

            スペーシア 差込式キャスター固定SGK100C

            スペーシア 差込式キャスター固定SGK100C

              コンテナケース台車

              コンテナケース台車

                セル作業台

                セル作業台

                  スペーシア 片ドメサドルJBー301(4ケ入)

                  スペーシア 片ドメサドルJBー301(4ケ入)

                    セル作業台 (手動昇降機付)

                    セル作業台 (手動昇降機付)

                      シューター用ホイール"軽量型スパホイール幅広"(フレーム幅 88mm)

                      シューター用ホイール"軽量型スパホイール幅広"(フレーム幅 88mm)

                        シューター アルミフレーム 作業台

                        シューター アルミフレーム 作業台

                          スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404

                          スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404

                            メーカー 矢崎化工 スペーシア SUS スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア SUS スペーシア
                            通常価格 2,351円 10,910円 37,388円 40,919円 96,771円 1,021円 23,600円 55,937円 171円 59,084円 7,852円 19,811円 1,094円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   8日目   1日目   8日目   1日目   8日目   1日目  
                            本体/オプション オプション 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 オプション 本体 -
                            材質1 金具:スチール - - - - - - - - - - - -
                            材質2 車輪:ゴム - - - - - - - - - - - -

                            イレクター キャスター YJC-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YJC-100S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,108円

                            ( 3,419円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4979652176240128-43781030.000

                            パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました