(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YJ0124
養生用布テープYJ ヨウジョウテープ

養生用布テープYJ YJ0124

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
202円
税込単価
222円

【特長】・特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。・糊残りの少ない養生テープとして...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.28
  • テープ長さ(m):
    25

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • この製品は養生用テープです。用途以外には使用しないで下さい。 被着体の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色のおそれがありますので、必ずテストをしてから使用して下さい。 長時間貼ったままにしたり、直射日光に当りますと糊残りする場合があります。 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

YJ0124 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エコノミータイプの塗装養生テープ

養生用布テープYJ 製品特長01

YJ-01

  • 特殊粘着剤を使用していますので、剥がした際、糊残りがほとんどありません。
  • 粗面にもよく馴染みます
養生用布テープYJ 製品特長02

YJ-02

  • YJ-01の若草色タイプ
  • 剥がし忘れ防止に
 
型番粘着力(N/25mm)引張強さ(N/25mm)カラー厚さ(mm)幅(mm)
YJ-017.5125.0クリーム0.2824、30、36、48
YJ-02若草

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YJ0124

24
ホワイト
4547691699046
808-1119
クリーム

1個

202( 222円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。
・糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。
・粗面へもよく粘着します。
・手で簡単に切れます。
【用途】
・塗装養生用。
【商品仕様】
・長さ(m):25
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • この製品は養生用テープです。用途以外には使用しないで下さい。 被着体の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色のおそれがありますので、必ずテストをしてから使用して下さい。 長時間貼ったままにしたり、直射日光に当りますと糊残りする場合があります。 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

カタログ

 

YJ0124で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生用布テープYJの型番YJ0124のページです。
型番YJ0124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布テープYJ

養生用布テープYJ

    養生布テープ No.148A

    養生布テープ No.148A

      養生職人 No.650(1巻)

      養生職人 No.650(1巻)

        PEクロス養生用 No.412

        PEクロス養生用 No.412

          OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

          OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

            P-カットテープα No.4141

            P-カットテープα No.4141

              床養生用テープ さくら色

              床養生用テープ さくら色

                No.4190 P-カットテープ

                No.4190 P-カットテープ

                  多用途施工用布テープ KZ-31

                  多用途施工用布テープ KZ-31

                    フィットライトテープ No.738 養生テープ

                    フィットライトテープ No.738 養生テープ

                      フィットライトテープ No.738 幅 50mm

                      フィットライトテープ No.738 幅 50mm

                        養生用布テープ108

                        養生用布テープ108

                          メーカー オカモト 寺岡製作所 電気化学工業 オカモト オカモト 寺岡製作所 nitoms 寺岡製作所 nitoms 東京硝子器械 積水化学工業 ニチバン
                          通常価格 202円 292円 239円 361円 360円 399円 400円 437円 389円 438円 360円 261円
                          通常出荷日 7日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   2日目~  
                          テープ厚(mm) 0.28 0.32 - 0.15 - - - - 0.29 0.105 0.1 0.31
                          テープ長さ(m) 25 25 25 25 - - 25 - 25 25 - 25

                          養生用布テープYJのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          YJ0224
                          YJ0248
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          テープ幅
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 色詳細

                          202円

                          ( 222円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          24グリーン4547691699053808-1120若草

                          406円

                          ( 447円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          48グリーン4547691699190808-1122若草

                          養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました