(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HHH スイベルフック 350kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HHH スイベルフック 350kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,011円
税込単価
2,212円

【特長】・360度回転しますのでロープ等がねじれません【用途】・玉掛け作業用【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    0.35
  • JANコード:
    4990077272027
  • トラスココード:
    808-7114
  • 質量(g):
    300
  • 材質1:
    スチール

Loading...

製品特長・仕様

規格表

HHH スイベルフック 350kg 規格表

外形図

HHH スイベルフック 350kg 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YH-350

2個

2,011( 2,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360度回転しますのでロープ等がねじれません
【用途】
・玉掛け作業用
【商品仕様】
・使用荷重(ton):0.35
・ラッチ付
・JANコード:4990077272027
・トラスココード:808-7114
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HHH スイベルフック 350kgの型番YH-350のページです。
型番YH-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HHH スイベルフック 350kg

HHH スイベルフック 350kg

    HHH スイベルフック 3t

    HHH スイベルフック 3t

      スイベルフック(スリーエッチ)

      スイベルフック(スリーエッチ)

        アイフック(ラッチ付)

        アイフック(ラッチ付)

          敷鉄板ツリペリカンフック JDH型

          敷鉄板ツリペリカンフック JDH型

            アイフック(ラッチなし)

            アイフック(ラッチなし)

              ステンレスアイフック

              ステンレスアイフック

                スリムフック(安全レバー付)

                スリムフック(安全レバー付)

                  鍛造環付フック 塗装

                  鍛造環付フック 塗装

                    スーパーロックフック(開閉ロック式)

                    スーパーロックフック(開閉ロック式)

                      スリムフック

                      スリムフック

                        クロスビーアイフック

                        クロスビーアイフック

                          鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                          鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ イーグル・クランプ スリーエッチ スリーエッチ オーエッチ工業 コンドーテック スーパーツール オーエッチ工業 クロスビー コンドーテック
                            通常価格 2,011円 10,830円 2,348円 1,008円 42,237円 472円 5,327円 1,442円 2,053円 21,331円 967円 6,934円 3,269円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ フック - フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック
                            基本使用荷重(t) 0.35 - - - 3 - 0.5 - - 3 - - -
                            JANコード 4990077272027 4990077272072 - - - - 4990077072993 - - - - - -
                            トラスココード 808-7114 808-7113 - - - - 808-7003 - - - - - -
                            質量(g) 300 3000 - - - - 250 - - - - - -

                            HHH スイベルフック 350kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました