(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柱養生紙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YH030
柱養生紙 ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,951円
税込単価
2,146円

【特長】・柱を傷や手あかから守ります。・布糊(フノリ)をたいたり、紙を切ったり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ブラウン
  • 材質1:
    クラフト紙(50g/[[平米]])

Loading...

商品情報を表示

YH030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YH030

0.505×45
868-3811
4560191701385
1300.000

1個

1,951( 2,146円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱を傷や手あかから守ります。
・布糊(フノリ)をたいたり、紙を切ったりする手間が要りません。
・一人で養生作業が出来、養生後はすぐに積み重ねられます。
・柱を立てて持った時も滑りにくくなります。
・各サイズとも45m巻なので必要な長さにカットし、無駄なく使用できます。
・仮留めいらずの両端クラフトテープ付きです。
・3.5~4寸・4.5寸・5寸用(無地のみ)があります。
・無地と文字入り(大安吉日)があります。
・印刷品は「大安吉日 祝上棟 家運隆盛」と印刷されています。
【用途】
・柱の日焼け・手あか・傷の防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

柱養生紙の型番YH030のページです。
型番YH030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柱養生紙

柱養生紙

    階段養生材 段之介

    階段養生材 段之介

      はがせるフェルト

      はがせるフェルト

        折りたたみ養生 プラダン

        折りたたみ養生 プラダン

          ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820

          ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820

            養生シート 大地シート

            養生シート 大地シート

              ノンスリップカーシート

              ノンスリップカーシート

                ネオステップ

                ネオステップ

                  吸着養生シート(階段・床用)

                  吸着養生シート(階段・床用)

                    ドア養生材 玄護郎 青

                    ドア養生材 玄護郎 青

                      ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

                      ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

                        ブルーガード

                        ブルーガード

                          上リ框養生材カマチマン

                          上リ框養生材カマチマン

                            メーカー エムエフ エムエフ 和気産業 アイリスオーヤマ ユニット エムエフ もりや産業 アラオ 積水化学工業 エムエフ 日大工業 エムエフ エムエフ
                            通常価格 1,951円 5,748円 20,693円 680円 11,838円 3,657円 4,937円 524円 13,978円 5,021円 6,729円 12,247円 1,642円
                            通常出荷日 5日目~   2日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート - - 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート
                            形状 ロールタイプ - - 折りたたみタイプ シートタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ - - - -
                            その他 その他 - 半透明 ブルー その他 - ブルー ベージュ ブルー ブルー ブルー ブルー
                            色詳細 ブラウン ブラウン - - - - - - - - - - -
                            材質1 クラフト紙(50g/[[平米]]) 再生パルプ - - - パルプ - - - ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン - 表面:ポリエチレン(PE) ポリプロピレン

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YH031
                            YH032
                            YH033
                            YH034
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            2,418円

                            ( 2,660円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.56×45868-381245601917013921400.000

                            3,080円

                            ( 3,388円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.65×45868-381345601917014081500

                            2,233円

                            ( 2,456円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0.505×45868-381445601917014151300.000

                            2,604円

                            ( 2,864円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0.56×45868-381545601917014221400.000

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました