(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン ゴグル型保護めがね

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YGW-503M#1.7
スワン ゴグル型保護めがね アンゼンメガネ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,953円 2,823円
税込単価
3,248円 3,105円

【特長】・曇り止めレンズです・レンズ交換が可能です・メガネ併用可能です【用途】...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    遮光
  • 曇り止め:
  • レンズ交換:
  • 質量(g):
    100
  • 仕様:
    ゴム枠
  • レンズ材質:
    セルロースプロピオネート
  • フレーム材質:
    ゴム
  • バンド材質:
    レーヨン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レーザー光用遮光ゴーグルとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

型番

YGW-503M#1.7 解除

Loading...

 
カタログを表示

YGW-503M#1.7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
適合機種
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YGW-503M#1.7

遮光度#1.7
YG-5600 PET-AF
-
812-2043

5個

2,953円

2,823

( 3,105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り止めレンズです
・レンズ交換が可能です
・メガネ併用可能です
【用途】
・粉じん作業現場におけるガス溶接作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レーザー光用遮光ゴーグルとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スワン ゴグル型保護めがねの型番YGW-503M#1.7のページです。
型番YGW-503M#1.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン ゴグル型保護めがね

スワン ゴグル型保護めがね

    保護ゴーグル 207FC

    保護ゴーグル 207FC

      タクティカルゴーグル X-800

      タクティカルゴーグル X-800

        ゴグル型保護めがね 標準タイプ

        ゴグル型保護めがね 標準タイプ

          保護ゴーグル 207FCV

          保護ゴーグル 207FCV

            ウェルディンググラス WG-11

            ウェルディンググラス WG-11

              ゴーグル G7-VFK

              ゴーグル G7-VFK

                山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

                山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

                  OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様

                  OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様

                    保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

                    保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

                      セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                      セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                        メーカー 山本光学 日本光器製作所 ブッシュネル 山本光学 日本光器製作所 SK-11 理研オプテック 山本光学 OTOS 日本光器製作所 トラスコ中山
                        通常価格 2,953円 1,542円 10,545円 623円 1,788円 1,640円 2,552円 1,974円 2,279円 2,088円 312円
                        通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目  
                        形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル - - ゴーグル ゴーグル
                        用途 遮光 - - 防塵 - - - - - - 防塵
                        曇り止め -
                        レンズ交換 - - - - -
                        質量(g) 100 - - 70.000 - - - 101.000 - - -

                        スワン ゴグル型保護めがねのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        溶接作業時
                        評価 5.0満足度:5.02020/01/17
                        メガネとの併用可なのがいい。フィットして使いやすく、社内でも使っている人が多いです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        YGW-503M#3
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        レンズ色 適合機種 JANコード トラスココード

                        3,364円

                        ( 3,700円 )
                        5個 あり

                        2日目

                        遮光度#3YG-5600AP4984013101205812-2044

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました