(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーゴーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YG-5600PET-AF
セーフティーゴーグル アンゼンメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,352円
税込単価
2,587円

【特長】・内側は曇り止めレンズです。・外側は防傷加工レンズです。・レンズ交換が...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    クリア
  • 高さ(mm):
    90
  • 質量(g):
    106.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリ塩化ビニール
  • 材質3:
    バンド:織りゴム
  • 幅(mm):
    187

型番

YG-5600PET-AF 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W187×H90×D72(mm)
  • 106g
  • フレーム/ポリ塩化ビニル
  • レンズ/APレンズ(1.2mm) PET AF(0.6mm)
  • 大型度付眼鏡併用可
  • 紫外線カットレンズ
  • マスク併用可
  • レンズ交換可
  • めがね併用可

ゴグルレンズ特性

レンズ製品名特長コーティング
外側内側
PET AF(ポリカーボネート)ペトロイドレンズにくもり止め加工。
時間経過によるくもり止め性能変化が小さい。
耐熱性に優れる。
ペトロイドハードコート機能付くもり止め
AP(ポリカーボネート)カーボネートレンズにキズのつきにくい表面硬化加工ハードコートくもり止め
レンズ製品名レンズ特性該当モデル有無
撥水防汚耐擦傷性防曇性能耐衝撃性紫外線カットゴグル
PET AF(ポリカーボネート)-
AP(ポリカーボネート)-

性能・試験情報

ゴグルレンズの耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

レンズ/薬品名塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ペトロイド-AFレンズ××
APレンズ(外面)
レンズ/薬品名メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ペトロイド-AFレンズ×
APレンズ(外面)

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。
 
商品情報を表示

YG-5600PET-AF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
レンズ厚(mm)
長さ(mm)
バンド色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YG-5600PET-AF

4984013931994
812-1971
0.6
-
-

3個

2,352( 2,587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側は曇り止めレンズです。
・外側は防傷加工レンズです。
・レンズ交換が可能です。
・ワイドビュータイプです。
【用途】
・粉じん発生現場。
・薬品、溶剤の取扱い。
・粉体取扱い。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーゴーグルの型番YG-5600PET-AFのページです。
型番YG-5600PET-AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーゴーグル

セーフティーゴーグル

    山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

    山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

      山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

      山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

        山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

        山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

          ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

          ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

            山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

            山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

              ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

              ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                ゴグル型保護めがね 標準タイプ

                ゴグル型保護めがね 標準タイプ

                  ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                  ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                    セーフティゴーグル YG-5150R

                    セーフティゴーグル YG-5150R

                      セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                      セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                        セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                        セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                          ゴーグル GCVシリーズ

                          ゴーグル GCVシリーズ

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 ミドリ安全 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 東京硝子器械
                            通常価格 1,977円 871円 1,754円 1,974円 2,841円 913円 1,681円 623円 7,136円 4,831円 312円 716円 2,219円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~  
                            形状 ゴーグル - ゴーグル - - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                            用途 防塵 - 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵
                            曇り止め - - -
                            UVカット -
                            耐静電性 - - -

                            セーフティーゴーグルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YG-5600AP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード レンズ厚(mm) 長さ(mm) バンド色

                            1,977円

                            ( 2,175円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4984013856938812-19701.272ブルー

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました