(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
871円 ~ 2,128円
税込価格
958円 ~ 2,341円

【特長】・レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデルです。...

詳細情報を確認する

  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    クリア
  • 質量(g):
    79

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
形状
用途
規格
耐静電性
傷防止
レンズ交換
特徴
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
レンズ厚(mm)
材質1
材質2
材質3
顔あたりソフト
幅(mm)
通気孔
長さ(mm)
レンズタイプ
バンド色
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ゴーグル
防塵
JIS
曇り止めレンズ
4984013999581
379-3761
83
0.6
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリ塩化ビニール
バンド:織りゴム
-
183
68
曲面
ブルー
-
1個

3個

1,772( 1,949円 )

4日目

ゴーグル
防塵
JIS
曇り止めレンズ(強力)
4984013991523
379-3770
83
0.6
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:軟質ビニール
バンド:織りゴム
-
183
-
68
曲面
ブルー
-
1個

3個

2,128( 2,341円 )

1日目

ゴーグル
防塵
-
-
4984013856921
379-3753
83
0.8
レンズ:セルロース
フレーム:ポリ塩化ビニール
バンド:織りゴム
-
183
68
-
ブルー
通気孔付
1個

3個

1,166( 1,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデルです。
・レンズ交換が可能です。
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・粉じん発生現場に。
・薬品、溶剤の取扱いに。
・粉体取扱いに。
【材質】
・レンズ:セルロース
・フレーム:軟質ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

    ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

    ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

      セーフティーゴーグル

      セーフティーゴーグル

        山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

        山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

          山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

          山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

            ゴグル型保護めがね 標準タイプ

            ゴグル型保護めがね 標準タイプ

              山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

              山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                  保護ゴーグル 207FC

                  保護ゴーグル 207FC

                    リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7

                    リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7

                      保護ゴーグル 208

                      保護ゴーグル 208

                        ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                        ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                          セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                          セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 日本光器製作所 理研オプテック 日本光器製作所 ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 871円 2,841円 1,977円 1,974円 1,754円 623円 913円 1,681円 1,542円 5,208円 6,988円 7,136円 312円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            曇り止め - - -
                            UVカット -
                            レンズ色 クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア - - - - -
                            フレーム色 クリア ブラック クリア ブラック - ブラック - ブラック - - - - -
                            質量(g) 79 107.000 106.000 101.000 64.000 70.000 83 108.000 - - - - -

                            山本光学 セーフティゴーグル YG-5200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました