(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本光学 セーフティゴーグル APレンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YG-5100AP
山本光学 セーフティゴーグル APレンズ アンゼンメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,050円
税込単価
2,255円

【特長】・レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデルです。...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    クリア
  • 質量(g):
    103
  • 顔あたりソフト:
  • バンド材質:
    織りゴム

型番

YG-5100AP 解除

Loading...

商品情報を表示

YG-5100AP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
傷防止
レンズ厚み(mm)
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
材質1
幅(mm)
防傷加工
防曇加工
長さ(mm)
バンド色
レンズ交換
レンズ材質
フレーム材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YG-5100AP

1.2
4984013855160
812-1965
-
-
-
-
-
ポリカーボネート
軟質ビニール

5個

2,050( 2,255円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデルです。
・内側は曇り止めレンズです。
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・粉じん発生現場。
・薬品、溶剤の取扱い。
・粉体取扱い。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート●フレーム:軟質ビニール●バンド:織りゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

山本光学 セーフティゴーグル APレンズの型番YG-5100APのページです。
型番YG-5100APに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本光学 セーフティゴーグル APレンズ

山本光学 セーフティゴーグル APレンズ

    保護ゴーグル YG-5100

    保護ゴーグル YG-5100

      山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

      山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

        高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα

        高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα

          保護ゴーグル YG-5200

          保護ゴーグル YG-5200

            JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

            JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

              ゴーグル EE-70F

              ゴーグル EE-70F

                保護ゴーグル YG-5090 HF N

                保護ゴーグル YG-5090 HF N

                  セーフティーゴーグル

                  セーフティーゴーグル

                    保護ゴーグル YG-5300

                    保護ゴーグル YG-5300

                      無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS

                      無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS

                        山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                        山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                          保護めがね LX-53

                          保護めがね LX-53

                            メーカー 山本光学 アズワン 山本光学 山本光学 アズワン アズワン コクゴ アズワン 山本光学 アズワン アズワン 山本光学 アズワン
                            通常価格 1,620円 2,060円 871円 2,573円 947円 2,413円 1,370円 1,000円 1,977円 880円 1,000円 634円 2,460円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 ゴーグル - - ゴーグル - ゴーグル - - ゴーグル - ゴーグル 一眼型メガネ -
                            用途 防塵 - - 防塵 - - - - 防塵 - 防塵 - -
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - - - - -
                            レンズ交換 - - - - - - -

                            山本光学 セーフティゴーグル APレンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YG-5100M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            傷防止 レンズ厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 高さ(mm) 材質1 幅(mm) 防傷加工 防曇加工 長さ(mm) バンド色 レンズ交換 レンズ材質 フレーム材質

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            0.84984013100956812-196685レンズ:セルロース186--75ブルー-アセテートポリ塩化ビニール

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました