(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YG-506
山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ アンゼンメガネ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
649円
税込単価
714円

【特長】・メガネ・マスク併用可能です。・レンズ交換が可能です。【用途】・粉じん...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    ブラック
  • 質量(g):
    74.000
  • 材質1:
    レンズ:セルロース●フレーム:軟質ビニール
  • 材質2:
    フレーム:軟質ビニール
  • レンズ交換:

Loading...

商品情報を表示

YG-506 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
曇り止め
JANコード
トラスココード
レンズ厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YG-506

4984013972355
812-1893
0.6

5個

649( 714円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ・マスク併用可能です。
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・粉じん発生現場
・薬品、溶剤の取扱い
・粉体取扱い
【材質】
・レンズ:セルロース●フレーム:軟質ビニール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズの型番YG-506のページです。
型番YG-506に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ

山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ

    ゴグル型保護めがね 標準タイプ

    ゴグル型保護めがね 標準タイプ

      保護ゴーグル 207FC

      保護ゴーグル 207FC

        ゴーグル G7-VFK

        ゴーグル G7-VFK

          安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

          安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

            安全ゴーグル ウルトラソニック

            安全ゴーグル ウルトラソニック

              ゴーグル M-40

              ゴーグル M-40

                スワン ゴグル型保護めがね

                スワン ゴグル型保護めがね

                  セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

                  セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

                    OTOS セーフティゴーグル

                    OTOS セーフティゴーグル

                      ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                      ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                        軽作業用メガネ NY-3

                        軽作業用メガネ NY-3

                          メーカー 山本光学 山本光学 日本光器製作所 理研オプテック UVEX UVEX 理研オプテック 山本光学 トラスコ中山 OTOS ケニス 日本光器製作所
                          通常価格 649円 623円 1,542円 2,552円 3,983円 3,068円 2,481円 2,953円 2,221円 1,133円 1,293円 1,665円
                          通常出荷日 2日目~   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目   11日目   3日目  
                          形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - - 二眼型メガネ
                          用途 防塵 防塵 - - - - - 遮光 防塵 - - -
                          UVカット - - - - -
                          耐静電性 - - - - - - - - -
                          傷防止 - - - - - - -

                          山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          有毒物質を用いた作業に使用します。
                          評価 5.0満足度:5.02021/01/26
                          しっかりとフィットし、不快な着用感はありません。
                          密閉されている感覚です。
                          値段もお手頃で、ほかの方にも是非お勧めしたいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          YG-506M
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          曇り止め JANコード トラスココード レンズ厚(mm)

                          1,041円

                          ( 1,145円 )
                          5個 あり

                          2日目

                          4984013855078812-18940.8

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました