(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプ レンズ色クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプ レンズ色クリア

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,703円 3,910円
税込単価
5,173円 4,301円

【特長】・各種ヘルメットに取付け可能の万能タイプです。・プラスチックフレームで...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • 質量(g):
    215
  • レンズカラー:
    クリア
  • JANコード:
    4984013888939
  • 材質1:
    レンズ:アクリル
  • トラスココード:
    812-1960
  • 装着:
    ヘルメット取付型

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF-410

5個

4,703円

3,910

( 4,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・各種ヘルメットに取付け可能の万能タイプです。・プラスチックフレームです。【用途】・薬品、溶剤等取扱い作業。・刈払い作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプ レンズ色クリアの型番YF-410のページです。
型番YF-410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプ レンズ色クリア

防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプ レンズ色クリア

    防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

    防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

      作業帽取付型防災面

      作業帽取付型防災面

        Fine 防災面 FG-51

        Fine 防災面 FG-51

          安全保護ヘルメット

          安全保護ヘルメット

            ダブルマトリクス保護面

            ダブルマトリクス保護面

              防災面(ヘルメット装着用)

              防災面(ヘルメット装着用)

                リケン ヘルメット取付金具

                リケン ヘルメット取付金具

                  TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                  TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                    ケニス 保護面

                    ケニス 保護面

                      ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

                      ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

                        YFH-50ヘルメット取付けフレーム

                        YFH-50ヘルメット取付けフレーム

                          OTOS ヘルメット取付型防災面

                          OTOS ヘルメット取付型防災面

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 アズワン アズワン 理研化学 理研オプテック トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 アズワン OTOS
                            通常価格 4,703円 5,198円 1,537円 4,383円 7,950円 4,600円 4,862円 1,067円 1,550円 2,547円 3,973円 1,634円 2,929円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   8日目   1日目~  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 オプション品 本体 オプション品 オプション品 本体
                            質量(g) 215 - - - - - - - - - - - -
                            レンズカラー クリア クリア クリア 透明 - - - - - - - - -
                            JANコード 4984013888939 - - - - - - - - - - - -

                            防災面ヘルメット取付タイプ マルチタイプ レンズ色クリアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました