(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災面ヘルメット取付タイプ ひさし付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YF-320
防災面ヘルメット取付タイプ ひさし付 ボウサイメン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,146円 2,952円
税込単価
3,461円 3,247円

【特長】・上部ひさし付です。・横幅320mmでワイド型です。【用途】・薬品、溶...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • レンズ厚(mm):
    2
  • 材質1:
    レンズ:アクリル
  • 装着:
    ヘルメット取付

Loading...

 
カタログを表示

YF-320 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
レンズカラー
JANコード
タイプ
トラスココード
面体寸法(mm)奥行×縦×横
レンズ色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF-320

296
-
4984013972515
ひさし付
812-1890
159×215×260
クリア

5個

3,146円

2,952

( 3,247円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部ひさし付です。
・横幅320mmでワイド型です。
【用途】
・薬品、溶剤等取り扱い作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面ヘルメット取付タイプ ひさし付の型番YF-320のページです。
型番YF-320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災面ヘルメット取付タイプ ひさし付

防災面ヘルメット取付タイプ ひさし付

    防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

    防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

      作業帽取付型防災面

      作業帽取付型防災面

        OTOS ヘルメット取付型防災面

        OTOS ヘルメット取付型防災面

          Fine 防災面 FG-51

          Fine 防災面 FG-51

            理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

            理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

              TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

              TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                OTOS 直かぶり型防災面

                OTOS 直かぶり型防災面

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                    安全保護ヘルメット

                    安全保護ヘルメット

                      保護面 520R-N4

                      保護面 520R-N4

                        直かぶり型防災面 ノーマルタイプ用替レンズ

                        直かぶり型防災面 ノーマルタイプ用替レンズ

                          防災面31型

                          防災面31型

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 OTOS 山本光学 理研オプテック トラスコ中山 OTOS OTOS アズワン アズワン トラスコ中山 興研
                            通常価格 2,307円 5,198円 1,537円 3,134円 4,383円 6,309円 1,550円 3,065円 3,575円 7,950円 8,400円 1,097円 4,422円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   8日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体
                            レンズ厚(mm) 2 3 - - - - - - - - - - -
                            材質1 レンズ:アクリル レンズ:アクリル●フレーム:プラスチック - - - - - - - - - - -
                            装着 ヘルメット取付 ヘルメット取付 - - - - - - - - - - -

                            防災面ヘルメット取付タイプ ひさし付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YF-320A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            レンズカラー JANコード タイプ トラスココード 面体寸法(mm)奥行×縦×横 レンズ色

                            2,307円

                            ( 2,538円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            258クリア4984013104671ひさし無し812-1956158×215×278-

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました