(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本光学 防災面ヘルメット取付タイプ YF-310G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

山本光学 防災面ヘルメット取付タイプ YF-310G

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,664円 24,736円
税込単価
29,330円 27,210円

【特長】・熱線反射で防熱効果があります。・多層膜コーティングです。【用途】・炉...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • 質量(g):
    296
  • レンズカラー:
    ゴールド
  • JANコード:
    4984013103933
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • トラスココード:
    812-1955
  • 装着:
    ヘルメット取付型

型番

YF-310G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF-310G

1個

26,664円

24,736

( 27,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱線反射で防熱効果があります。
・多層膜コーティングです。
【用途】
・炉前作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 防災面ヘルメット取付タイプ YF-310Gの型番YF-310Gのページです。
型番YF-310Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本光学 防災面ヘルメット取付タイプ YF-310G

山本光学 防災面ヘルメット取付タイプ YF-310G

    セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光

    セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光

      反射防止グラス YF-850

      反射防止グラス YF-850

        直かぶり型防災面(紫外線用)

        直かぶり型防災面(紫外線用)

          防災面37型

          防災面37型

            TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

            TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

              OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

              OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

                OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                  FS-2100 UV 紫外線用保護面

                  FS-2100 UV 紫外線用保護面

                    防災面31型

                    防災面31型

                      直かぶり型防災面 (ダブル型)

                      直かぶり型防災面 (ダブル型)

                        セフティーIR・直被型 No.1170

                        セフティーIR・直被型 No.1170

                          作業帽取付型防災面

                          作業帽取付型防災面

                            メーカー 山本光学 トーヨーセフティー 東京硝子器械 理研オプテック 興研 トラスコ中山 OTOS OTOS アズワン 興研 トラスコ中山 トーヨーセフティー 山本光学
                            通常価格 26,664円 2,789円 2,870円 6,930円 5,642円 1,550円 3,752円 3,575円 8,455円 4,422円 2,451円 7,308円 1,537円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   4日目~   1日目~  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            質量(g) 296 - - - - - - - - - - - -
                            レンズカラー ゴールド - - - - - - - - - - - クリア
                            JANコード 4984013103933 - - - - - - - - - - - -

                            山本光学 防災面ヘルメット取付タイプ YF-310Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました