(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(屋外用屑入) 木調くずいれ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(屋外用屑入) 木調くずいれ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,024円
税込単価
26,426円

【特長】・木枠ボディーの丸型くず入れです。【用途】・屋外用くず入れ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    44
  • 用途:
    屋外用
  • JANコード:
    4903180400102
  • トラスココード:
    737-1683
  • 質量(g):
    6000.0
  • 材質1:
    ボディ:天然木、枠・内容器:スチールメラミン焼付
  • 直径×高さ(mm):
    400×635

型番

YD-66C-IY 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YD-66C-IY

1個

24,024( 26,426円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木枠ボディーの丸型くず入れです。
【用途】
・屋外用くず入れ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(屋外用屑入) 木調くずいれの型番YD-66C-IYのページです。
型番YD-66C-IYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(屋外用屑入) 木調くずいれ

(屋外用屑入) 木調くずいれ

    (屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2

    (屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2

      (屋内用屑入) ダストボックスファイ K-7038

      (屋内用屑入) ダストボックスファイ K-7038

        (屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)

        (屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)

          (屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1

          (屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1

            (屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン)

            (屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン)

              くず入れ丸型

              くず入れ丸型

                メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 リス
                通常価格 24,024円 44,142円 74,400円 69,661円 44,142円 114,101円 676円
                通常出荷日 6日目   14日目   19日目   18日目   6日目   14日目   4日目  
                商品タイプ ゴミ箱 - - ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱
                容量(L) 44 60 - 23 60 20 -
                用途 屋外用 - - ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱
                JANコード 4903180400102 4903180476725 4903180405848 4903180107469 4903180476718 4903180402823 -
                トラスココード 737-1683 736-1394 201-5837 201-5843 736-1386 812-1857 -

                (屋外用屑入) 木調くずいれのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました