(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,977円
税込単価
86,875円

【用途】・屋内用くず入れ。【商品仕様】・(屋内用屑入)ダストボックスKL-30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    31
  • 用途:
    ゴミ箱
  • JANコード:
    4903180402861
  • トラスココード:
    812-1858
  • 質量(g):
    14500.0
  • 奥行(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    700
  • 幅(mm):
    300

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

YD-45L-SA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YD-45L-SA

1個

78,977( 86,875円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・屋内用くず入れ。
【商品仕様】
・(屋内用屑入)ダストボックスKL-300(STヘアーライン)
・JANコード:4903180402861
・トラスココード:812-1858
・質量:14.5kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)の型番YD-45L-SAのページです。
型番YD-45L-SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)

コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)

    (屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)

    (屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)

      (屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン)

      (屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン)

        エコ分別ボックスセット

        エコ分別ボックスセット

          メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 積水テクノ成型
          通常価格 78,977円 69,661円 114,101円 21,651円
          通常出荷日 6日目   18日目   14日目   1日目~  
          商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 -
          容量(L) 31 23 20 -
          用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 -
          JANコード 4903180402861 4903180107469 4903180402823 -
          トラスココード 812-1858 201-5843 812-1857 -

          コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました