(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,101円
税込単価
125,511円

【商品仕様】・屋内用屑入れ ダストボックス KL-250(STヘアーライン)で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    20
  • 用途:
    ゴミ箱
  • JANコード:
    4903180402823
  • トラスココード:
    812-1857
  • 質量(g):
    11800.0
  • 奥行(mm):
    250
  • 高さ(mm):
    700
  • 幅(mm):
    250

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

YD-44L-SA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YD-44L-SA

1個

114,101( 125,511円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内用屑入れ ダストボックス KL-250(STヘアーライン)です。
【用途】
・屋内用くず入れ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン) の型番YD-44L-SAのページです。
型番YD-44L-SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン)

(屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン)

    コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)

    コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)

      ウィル ラックスMG くもり止め樹脂ミラーM(マグネット)

      ウィル ラックスMG くもり止め樹脂ミラーM(マグネット)

        ローターボックスE

        ローターボックスE

          FABプッシュ&スイング本体

          FABプッシュ&スイング本体

            (屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)

            (屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)

              ファブ 本体 グレー

              ファブ 本体 グレー

                テラモト エコン ダストボックス#45 本体

                テラモト エコン ダストボックス#45 本体

                  リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

                  リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

                    テラモト セパ スリムペダル DS-240-645-0

                    テラモト セパ スリムペダル DS-240-645-0

                      メーカー 山崎産業 山崎産業 アスベル 山崎産業 新輝合成 山崎産業 新輝合成 テラモト 山崎産業 テラモト
                      通常価格 114,101円 78,977円 1,589円 7,431円 4,310円 69,661円 2,466円 4,079円 7,800円 4,125円
                      通常出荷日 14日目   6日目   5日目   1日目   1日目   18日目   7日目   6日目   1日目   6日目  
                      商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - ゴミ箱 -
                      容量(L) 20 31 - - - 23 - - 90 -
                      用途 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - - -
                      JANコード 4903180402823 4903180402861 - - - 4903180107469 - - 4903180473007 -
                      トラスココード 812-1857 812-1858 - - - 201-5843 - - 370-2693 -

                      (屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン) のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました