(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

針状形T熱電対

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YC520-11T
針状形T熱電対 オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,644円
税込単価
15,008円

【特長】・応答性の速いシース熱電対を採用しています・中心温度測定に最適です【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質1:
    グリップ:ABS樹脂
  • 材質2:
    保護管材質:SUS316

(i)ご注意

  • 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。

型番

YC520-11T 解除

Loading...

商品情報を表示

YC520-11T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
素線
保護管径(Φ)
保護管長(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC520-11T

-40~200
T型熱電対
4562208233100
838-5124
113.400
T
3.2
150
応答時間(秒):1秒以下(室温→攪拌水中90%応答)

1個

13,644( 15,008円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答性の速いシース熱電対を採用しています
・中心温度測定に最適です
【用途】
・MCシリーズ、MR2041シリーズ温度計用センサー
【商品仕様】
・許容差:JISクラス2
【材質/仕上】
・グリップ:ABS樹脂
・保護管材質:SUS316

(i)ご注意

  • 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

針状形T熱電対の型番YC520-11Tのページです。
型番YC520-11Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

針状形T熱電対

針状形T熱電対

    汎用形測温抵抗体

    汎用形測温抵抗体

      CHINO 速感形測温抵抗体

      CHINO 速感形測温抵抗体

        CHINO 圧着高温形K熱電対

        CHINO 圧着高温形K熱電対

          CHINO 圧着低温形K熱電対

          CHINO 圧着低温形K熱電対

            マグネット温度センサー IPSM-Kシリーズ

            マグネット温度センサー IPSM-Kシリーズ

              T熱電対気体用温度プローブ

              T熱電対気体用温度プローブ

                ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                  アスマン通風乾湿計用スペアパーツ 080310シリーズ

                  アスマン通風乾湿計用スペアパーツ 080310シリーズ

                    佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)

                    佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)

                      デジタル温度計用 オプションセンサ

                      デジタル温度計用 オプションセンサ

                        メーカー チノー チノー チノー チノー チノー アズワン テストー アズワン アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン
                        通常価格 12,470円 22,641円 20,943円 25,253円 15,634円 22,953円 14,000円 6,000円 12,500円 24,197円 10,400円
                        通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   5日目   4日目   14日目~   20日目   1日目   7日目~   7日目   7日目~  
                        商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - - 熱感知センサー -
                        防滴・防水機能 なし なし なし なし なし - なし - - - -
                        材質1 グリップ:ABS樹脂 グリップ:ABS樹脂 グリップ:ABS樹脂 グリップ:フェノール樹脂 グリップ:ABS樹脂 - - - - - -
                        材質2 保護管材質:SUS316 保護管部:SUS316 保護管部:SUS316 測温部:Kリボン熱電対 測温部:銀 - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        YC520-13K
                        YC520-33K
                        YC520-33T
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        測定温度範囲
                        (℃)
                        詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 素線 保護管径(Φ) 保護管長
                        (mm)
                        仕様

                        12,470円

                        ( 13,717円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        -40~600K型熱電対4562208233117838-5125130K1.6150応答時間(秒):0.4(100℃沸騰中90%応答)

                        13,644円

                        ( 15,008円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        -40~600K型熱電対4562208233155838-5126164.200K1.6300応答時間(秒):0.4(100℃沸騰中90%応答)

                        13,118円

                        ( 14,430円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        -40~200T型熱電対4562208233162838-5127165.000T1.6300応答時間(秒):0.4(100℃沸騰中90%応答)

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました