(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着L字形K熱電対

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YC510-03K
圧着L字形K熱電対 オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,644円
税込単価
15,008円

【特長】・表面温度計測に最適です【用途】・MCシリーズ、MR2041シリーズ温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~500
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質1:
    グリップ:フェノール樹脂
  • 材質2:
    測温部:Kリボン熱電対

(i)ご注意

  • 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。

型番

YC510-03K 解除

Loading...

商品情報を表示

YC510-03K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC510-03K

4562208233025
838-5117
81.600

1個

13,644( 15,008円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面温度計測に最適です
【用途】
・MCシリーズ、MR2041シリーズ温度計用センサー

(i)ご注意

  • 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧着L字形K熱電対の型番YC510-03Kのページです。
型番YC510-03Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着L字形K熱電対

圧着L字形K熱電対

    耐熱被覆プロテクタ付センサ

    耐熱被覆プロテクタ付センサ

      CHINO 圧着低温形K熱電対

      CHINO 圧着低温形K熱電対

        CHINO ローラベアリング形K熱電対

        CHINO ローラベアリング形K熱電対

          一般計測用センサ

          一般計測用センサ

            空気/気流計測用センサ

            空気/気流計測用センサ

              カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計

              カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計

                CHINO ローラ高温形K熱電対

                CHINO ローラ高温形K熱電対

                  K熱電対 KTOシリーズ

                  K熱電対 KTOシリーズ

                    メーカー チノー アズワン チノー チノー マザーツール マザーツール 三商 チノー アズワン
                    通常価格 13,644円 15,000円 15,634円 48,776円 4,000円 7,192円 4,800円 29,634円 3,100円
                    通常出荷日 4日目   7日目   4日目   6日目   6日目   3日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ - 熱感知センサー -
                    測定温度範囲(℃) -40~500 - -40~200 -40~250 - -20~450 - -40~800 -
                    防滴・防水機能 なし - なし なし - - - なし -
                    材質1 グリップ:フェノール樹脂 - グリップ:ABS樹脂 グリップ:フェノール樹脂 - - - グリップ:フェノール樹脂 -
                    材質2 測温部:Kリボン熱電対 - 測温部:銀 測温部:Kリボン熱電対 - - - 測温部:Kリボン熱電対 -

                    圧着L字形K熱電対のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    YC510-05K
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量(g)

                    17,672円

                    ( 19,439円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    4562208233032838-5118110.200

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました