(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO 圧着高温形K熱電対

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CHINO 圧着高温形K熱電対

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,253円
税込単価
27,778円

【特長】・表面温度計測に最適です。【用途】・MCシリーズ、MR2041シリーズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~800
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4562208233018
  • トラスココード:
    838-5116
  • 質量(g):
    230.800
  • 材質1:
    グリップ:フェノール樹脂
  • 材質2:
    測温部:Kリボン熱電対

(i)ご注意

  • 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。 

型番

YC510-02K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC510-02K

1個

25,253( 27,778円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面温度計測に最適です。
【用途】
・MCシリーズ、MR2041シリーズ温度計用センサー。
【商品仕様】
・測定範囲(℃):Max.800
・素線:K
・応答時間(秒):4(340℃アルミブロック表面90%応答)
・JANコード:4562208233018
・トラスココード:838-5116
・質量:230.8g
【材質/仕上】
・グリップ:フェノール樹脂
・測温部:Kリボン熱電対

(i)ご注意

  • 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CHINO 圧着高温形K熱電対の型番YC510-02Kのページです。
型番YC510-02Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO 圧着高温形K熱電対

CHINO 圧着高温形K熱電対

    CHINO ローラ高温形K熱電対

    CHINO ローラ高温形K熱電対

      一般計測用センサ

      一般計測用センサ

        空気/気流計測用センサ

        空気/気流計測用センサ

          CHINO ローラベアリング形K熱電対

          CHINO ローラベアリング形K熱電対

            SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

            SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

              防水温度計“CT-3000WPシリーズ”_プローブ

              防水温度計“CT-3000WPシリーズ”_プローブ

                K熱電対センサ MC−K7106 (8250−58)

                K熱電対センサ MC−K7106 (8250−58)

                  防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー

                  防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー

                    SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

                    SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

                      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                        佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

                        佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

                          メーカー チノー チノー マザーツール マザーツール チノー 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                          通常価格 25,253円 29,634円 4,000円 7,192円 48,776円 14,927円 7,317円 17,396円 8,959円 20,700円 15,644円 21,958円
                          通常出荷日 5日目   6日目   6日目   3日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   7日目   7日目  
                          商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - 熱感知センサー
                          測定温度範囲(℃) -40~800 -40~800 - -20~450 -40~250 0~800 - 0~300 - 0~300 - 0~300
                          防滴・防水機能 なし なし - - なし - 防水 - - - - -
                          JANコード 4562208233018 4562208233179 - - 4562208233186 - - - - - - -
                          トラスココード 838-5116 838-5128 - - 838-5129 - - - - - - -

                          CHINO 圧着高温形K熱電対のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました