(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(屋内外用ベンチ) ベンチ

(屋内外用ベンチ) ベンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
86,264円
税込単価
94,890円

【特長】・パンチングを施したベンチです。・雨水がたまりにくく、屋外でも快適です...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1800
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    400
  • 材質1:
    座部:スチールパンチングアクリル焼付
  • 材質2:
    フレーム:スチールアクリル焼付
  • 材質3:
    脚:アルミダイカストアクリル焼付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

YB-55L-ID 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番奥行トラスココード高さ(mm)質量(g)材質1材質2JANコード材質3
YB-55L-ID1800mm400mm201-582440020000座部:スチールパンチングアクリル焼付フレーム:スチールアクリル焼付4903180470877脚:アルミダイカストアクリル焼付

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
色詳細
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YB-55L-ID

ワークベンチ
背なし
グレー系
座部:ライトグレー、フレーム・脚:ダークグレー
201-5824
20000
4903180470877

1個

86,264( 94,890円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングを施したベンチです。
・雨水がたまりにくく、屋外でも快適です。
【用途】
・ベンチ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

YB-55L-IDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(屋内外用ベンチ) ベンチの型番YB-55L-IDのページです。
型番YB-55L-IDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(屋内外用ベンチ) ベンチ

(屋内外用ベンチ) ベンチ

    TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

    TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

      アルミベンチ

      アルミベンチ

        ロビーチェア 背無W1800

        ロビーチェア 背無W1800

          レスキューベンチ

          レスキューベンチ

            TOPOET(トポエ)

            TOPOET(トポエ)

              メーカー 山崎産業 トラスコ中山 トラスコ中山 藤沢工業 テラモト テラモト
              通常価格 86,264円 72,343円 44,076円 54,708円 66,604円 98,301円
              通常出荷日 39日目   4日目   4日目   18日目   4日目   4日目  
              幅(mm) 1800 - - - - -
              奥行(mm) 400 - - - - -
              高さ(mm) 400 - - - - -
              材質1 座部:スチールパンチングアクリル焼付 - - - - -
              材質2 フレーム:スチールアクリル焼付 - - - - -

              (屋内外用ベンチ) ベンチのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました