(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF Pボード2mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF Pボード2mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
946円
税込単価
1,041円

【特長】・水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。・ハーフカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 幅×長さ(m):
    1×2
  • 厚さ(mm):
    2
  • トラスココード:
    868-3184
  • JANコード:
    4560191704881
  • 質量(g):
    450.0
  • 材質1:
    発泡ポリプロピレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YB016

1個

946( 1,041円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。
・ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
【用途】
・屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上がり框・ドア表面などの養生
・選挙投票所の床養生にご使用ください。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×mm):2×1000×2000
・MF Pボード2mm
・JANコード:4560191704881
・トラスココード:868-3184
・質量:0.45kg
【材質/仕上】
・発泡ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF Pボード2mmの型番YB016のページです。
型番YB016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF Pボード2mm

MF Pボード2mm

    MF Pボード4mm

    MF Pボード4mm

      ベストボード BBO-15/30 ブルー

      ベストボード BBO-15/30 ブルー

        サンプライF

        サンプライF

          MF Pボードハード4mm

          MF Pボードハード4mm

            Pボードハード5mm

            Pボードハード5mm

              床養生材ベストボード

              床養生材ベストボード

                Pボード

                Pボード

                  養生シートプラベニハードNS折り畳み

                  養生シートプラベニハードNS折り畳み

                    プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

                    プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

                      導電ベストボード

                      導電ベストボード

                        エムエフ楽貼

                        エムエフ楽貼

                          プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

                          プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

                            メーカー エムエフ エムエフ アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ 積水化学工業 住化プラステック エムエフ エムエフ 住化プラステック
                            通常価格 946円 2,107円 3,102円 1,210円 4,652円 6,124円 3,218円 1,222円 3,475円 5,481円 10,657円 6,344円 1,239円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   4日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   2日目   1日目   1日目   14日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート - - 養生シート
                            形状 シートタイプ シートタイプ - - シートタイプ シートタイプ - - - 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブラック その他 -
                            幅×長さ(m) 1×2 1×2 - 0.91×1.82 1.0×2.0 1.0×2.0 - - - 0.9×1.8 0.9×1.8 1×30 0.91×1.82
                            厚さ(mm) 2 4 - 3.5 4 5 - 3 3 3 3 0.14 3.5

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました