(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YB02
カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック アンゼンクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
877円
税込単価
965円

【特長】・荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。・...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    14
  • 長さ(mm):
    1000
  • 質量(g):
    85
  • 材質1:
    NBR、アクリル基材両面テープ
  • 高さ(mm):
    14
  • 取付方法:
    貼付けタイプ(両面テープ貼り済)
  • 長さ(m):
    1

Loading...

商品情報を表示

YB02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YB02

4968124980423
854-8074

4個

877( 965円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。
・衝突事故の衝撃緩和、安全対策をとることができます。
【用途】
・台車側面に貼り付け安全対策、衝撃緩和。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラックの型番YB02のページです。
型番YB02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

    ラバーストッパー

    ラバーストッパー

      台車グリップ

      台車グリップ

        カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

        カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

          安心クッション 半円型

          安心クッション 半円型

            安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

            安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

              ネオガード(スリム看板サイズ用)

              ネオガード(スリム看板サイズ用)

                浅野木工所 木製 車止め 大

                浅野木工所 木製 車止め 大

                  枠養生材 キャッチカバー

                  枠養生材 キャッチカバー

                    ネオガード用クリップ 反射材含有

                    ネオガード用クリップ 反射材含有

                      PUクッションL字型

                      PUクッションL字型

                        トラクッション反射

                        トラクッション反射

                          安心スロープ

                          安心スロープ

                            メーカー カーボーイ ワコーパレット カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 仙台銘板 浅野木工所 日大工業 仙台銘板 カーボーイ ユニット ミスギ
                            通常価格 877円 5,580円 800円 770円 761円 1,097円 1,871円 3,138円 18,174円 99円 3,786円 2,027円 1,096円
                            通常出荷日 6日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   5日目  
                            厚み(mm) 14 20 - 0.2 26 - - - 10 - 16 5 -
                            長さ(mm) 1000 - 150 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 85 - 約28.000 - - - - - - - 460 - -
                            材質1 NBR、アクリル基材両面テープ - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 14 - - - - - - - - - - - -

                            カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YB01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            962円

                            ( 1,058円 )
                            20個 あり

                            6日目

                            4968124980416854-8073

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました