(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴あきゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YAG401
穴あきゴム ゴムバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円

【特長】・伸びが少なく、強度があります。穴に先端フックを引っ掛ける事で長さの調...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

YAG401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YAG401

0.5
4903599042900
113-7094
125.000

10個

698( 768円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸びが少なく、強度があります。穴に先端フックを引っ掛ける事で長さの調整が可能です
【用途】
・シート張りや荷物固定など
【材質】
・EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

穴あきゴムの型番YAG401のページです。
型番YAG401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

穴あきゴム

穴あきゴム

    ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

    ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

      ゴムロープ(バックル付タイプ)

      ゴムロープ(バックル付タイプ)

        ゴムロープ

        ゴムロープ

          スパイダーゴム 袋入

          スパイダーゴム 袋入

            オーバンド たばね 500G袋入

            オーバンド たばね 500G袋入

              ゴム チューブロープ

              ゴム チューブロープ

                ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                  ゴムロープ(カットタイプ)

                  ゴムロープ(カットタイプ)

                    チューブロープ

                    チューブロープ

                      ユタカ ゴム スパイダーゴム 1m イエロー

                      ユタカ ゴム スパイダーゴム 1m イエロー

                        スパイダーゴム ドラム巻

                        スパイダーゴム ドラム巻

                          ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

                          ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク 共和 ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 698円 1,308円 2,579円 591円 627円 2,817円 250円 1,152円 1,086円 345円 766円 27,317円 179円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ゴムバンド - ゴムロープ - ゴムバンド - ゴムロープ ゴムバンド - - - ゴムバンド ゴムロープ用金具
                            材質 ゴム - 再利用タイヤチューブ - - - タイヤチューブ タイヤチューブ - - - - -
                            幅(mm) 20 - 20 - - - - 30 - - - - -
                            - - - - - - - -
                            材質1 EPDM 再生タイヤチューブ - 再生タイヤチューブ 中芯:天然ゴム●被覆:ポリエステル - - - 中芯:合成ゴム 再利用タイヤチューブ - 中芯:合成ゴム -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YAG402
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,099円

                            ( 1,209円 )
                            10個 あり

                            6日目

                            0.74903599042917113-7100150.000

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました