(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコクッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:YA008
エコクッション アンゼンクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
414円
税込単価
455円

【特長】・シンプルな形状・色・最適なサイズ設定により、使用場所内のあらゆる角を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

YA008の仕様・寸法情報

材質発泡ポリエチレン
色詳細-縦×横×長さ(mm)30×30×900
トラスココード4560191705253JANコード854-8072
質量(g)12備考M

型番リスト

型番
色詳細
縦×横×長さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YA008

-
30×30×900
4560191705253
854-8072
12
M

1個

414( 455円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状・色・最適なサイズ設定により、使用場所内のあらゆる角をカバーします
・必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます
・現場のお客様の声を形にした、安心で安全なエコクッションです
・ライトベージュ・ライトグレー・ブラウン・イエローの4色をご用意しておりますので、使用箇所に合わせてお選び下さい
【用途】
・柱・枠、家具・机の角の養生に
・現場の安全対策・地震対策に
・ドアの隙間を埋めて節電対策にも

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコクッションの型番YA008のページです。
型番YA008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコクッション

エコクッション

    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

      安心クッション(L字型)特大 1本入り

      安心クッション(L字型)特大 1本入り

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                安心クッションコーナー用 小

                安心クッションコーナー用 小

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                    安心クッションコーナー用 細

                    安心クッションコーナー用 細

                      プロテクトシート テープ付

                      プロテクトシート テープ付

                        枠養生材 UFO

                        枠養生材 UFO

                          50mmx2m クッションテープ

                          50mmx2m クッションテープ

                            メーカー エムエフ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 エムエフ エスコ
                            通常価格 345円 269円 2,506円 230円 170円 269円 230円 158円 170円 153円 2,700円 1,475円 850円
                            通常出荷日 5日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            材質 発泡ポリエチレン - - - - - - NBR(発泡ゴム) - - ポリエステル ポリエチレン(PE) 発泡ポリエチレン

                            エコクッションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YA001
                            YA004
                            YA005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 縦×横×長さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 備考

                            345円

                            ( 380円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他ライトベージュ20×20×9004560191705185854-80658S

                            345円

                            ( 380円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -20×20×9004560191705215854-80688S

                            414円

                            ( 455円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他ライトベージュ30×30×9004560191705222854-806912M
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 縦×横×長さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 備考

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト