(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Y983030S
ツールボックス スチールセイコウグバコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,286円
税込単価
31,115円

【特長】・2段引き出し式のツールチェストです。・引き出しは軽くスムーズな動きの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状・色などが異なります。

型番

Y983030S 解除

Loading...

商品情報を表示

Y983030S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
カラー
JANコード
トラスココード
重量(kg)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y983030S

本体
555×240×270
シルバー
4989530606936
852-1414
12
-

1個

28,286( 31,115円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段引き出し式のツールチェストです。
・引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
【用途】
・工具類や部品などの整理保管、収納に。

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状・色などが異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールボックスの型番Y983030Sのページです。
型番Y983030Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールボックス

ツールボックス

    ローラーキャビネット

    ローラーキャビネット

      チェストタイプツールケース

      チェストタイプツールケース

        ワイドトップチェスト WSW116R

        ワイドトップチェスト WSW116R

          ステンレスツールステーション F-TS003

          ステンレスツールステーション F-TS003

            チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

            チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

              ツールチェスト STC-502R

              ツールチェスト STC-502R

                トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

                トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

                  ワゴン(1段2引出し)

                  ワゴン(1段2引出し)

                    ミニチェスト(2段2引出し)

                    ミニチェスト(2段2引出し)

                      ワゴン(3段1引出し) SKX2613

                      ワゴン(3段1引出し) SKX2613

                        ツールステーション(スチール製工具箱)

                        ツールステーション(スチール製工具箱)

                          ワイドローラーキャビネット WSW207R

                          ワイドローラーキャビネット WSW207R

                            メーカー スエカゲツール スエカゲツール スーパーツール TONE SK-11 E-Value SK-11 TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE
                            通常価格 21,310円 77,310円 17,800円 69,201円 18,446円 22,559円 8,369円 39,108円 57,752円 12,407円 28,669円 68,340円 117,810円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   2日目   5日目   3日目   3日目   3日目   5日目   4日目   2日目   4日目   1日目   5日目  
                            本体材質 スチール スチール スチール - SUS430・PP - - - - - - - -

                            ツールボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P983030
                            Y983020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 外寸
                            (mm)
                            カラー JANコード トラスココード 重量
                            (kg)
                            材質

                            21,310円

                            ( 23,441円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -435×240×270レッド4989530608015852-13938.8-

                            22,786円

                            ( 25,065円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -555×240×220レッド4989530680028852-14088.6-

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました