(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ホワイト 30枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ホワイト 30枚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,681円
税込単価
1,849円

【特長】・靴裏に付着したゴミなどの進入を防止致します。・1枚毎の通しナンバーが...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y112

1個

1,681( 1,849円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴裏に付着したゴミなどの進入を防止致します。
・1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
【商品仕様】
・厚さ(μ):40
・1シート:30枚積層
・JANコード:4976366010723
・トラスココード:807-1566
・質量:750g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ホワイト 30枚の型番Y112のページです。
型番Y112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ホワイト 30枚

シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ホワイト 30枚

    シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ブルー 30枚

    シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ブルー 30枚

      疲労軽減・滑り防止用マット

      疲労軽減・滑り防止用マット

        強粘着マットシート(帯電防止タイプ)

        強粘着マットシート(帯電防止タイプ)

          600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A

          600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A

            強粘着マットシート

            強粘着マットシート

              クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

              クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

                ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

                ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

                  中粘着マットシート

                  中粘着マットシート

                    積層除塵粘着マット

                    積層除塵粘着マット

                      疲労軽減マット(穴なし)

                      疲労軽減マット(穴なし)

                        疲労軽減マット(穴あり)

                        疲労軽減マット(穴あり)

                          910x1520mm 疲労軽減マット

                          910x1520mm 疲労軽減マット

                            メーカー 宇都宮製作 宇都宮製作 エスコ エスコ エスコ エスコ 大日製罐 スミロン エスコ 帝人フロンティア エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,681円 1,681円 7,780円 18,726円 19,580円 16,714円 10,689円 39,535円 16,714円 16,308円 6,400円 6,400円 25,410円
                            通常出荷日 5日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ホワイト 30枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました