(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ブルー 30枚
  • 数量スライド割引

シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ブルー 30枚 (レビュー)

通常価格(税別)
1,681円
税込価格
1,849円
通常出荷日
7日目
【特長】
・靴裏に付着したゴミなどの進入を防止致します。
・1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
【商品仕様】
・厚さ(μ):40
・1シート:30枚積層
・JANコード:4976366008287
・トラスココード:807-1565
・質量:750g

シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ブルー 30枚のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    クリーンルームの入口での靴裏のゴミ取り
    評価 4.0満足度:4.02019/09/21
    クリーンルームの入り口の床に設置し、靴裏のゴミ取りに使用しています。
    1組30枚入りなので、1日1回交換すれば約1ヶ月サイクルで使い切れます。
    結構強力な粘着力で、ゴミやホコリをキャッチします。
    サイズも丁度良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ブルー 30枚

シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ブルー 30枚

    シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ホワイト 30枚

    シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ホワイト 30枚

      強粘着マットシート

      強粘着マットシート

        積層除塵粘着マット

        積層除塵粘着マット

          クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

          クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

            中粘着マットシート

            中粘着マットシート

              600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A

              600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A

                クリーンマット

                クリーンマット

                  粘着マットシート用フレーム

                  粘着マットシート用フレーム

                    ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

                    ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

                      ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット グリーン

                      ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット グリーン

                        疲労軽減・滑り防止用マット

                        疲労軽減・滑り防止用マット

                          ピュアマット(抗菌剤入) ゴムマット台座

                          ピュアマット(抗菌剤入) ゴムマット台座

                            メーカー 宇都宮製作 宇都宮製作 エスコ 帝人フロンティア 大日製罐 エスコ エスコ 大日製罐 エスコ スミロン スミロン エスコ スミロン
                            通常価格 1,681円 1,681円 16,714円 16,308円 10,689円 16,714円 19,580円 7,341円 10,671円 39,535円 39,506円 7,780円 28,414円
                            通常出荷日 7日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。