(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自転車・バイク用タイトサイクル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Y-1
自転車・バイク用タイトサイクル ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
240円
税込単価
264円

【特長】・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    中芯:天然ゴム、被服:ポリエチレン、金具:スチール

Loading...

商品情報を表示

Y-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-1

6×2
4903599024296
113-7083
70
ユタカタイトサイクル

1個

240( 264円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
【用途】
・自転車の荷物固定等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自転車・バイク用タイトサイクル の型番Y-1のページです。
型番Y-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自転車・バイク用タイトサイクル

自転車・バイク用タイトサイクル

    ゴム タイトゴムロープドラム巻

    ゴム タイトゴムロープドラム巻

      ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

      ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

        ゴム タイトゴムロープボビン巻

        ゴム タイトゴムロープボビン巻

          ビニロントラックロープ

          ビニロントラックロープ

            ロープ 綿ロープシュリンクパック

            ロープ 綿ロープシュリンクパック

              メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
              通常価格 240円 132円 5,807円 9,568円 950円 2,413円
              通常出荷日 6日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目~  
              商品タイプ ロープ - - - ロープ ロープ
              材質 その他 その他 - その他 ビニロン 綿
              材質詳細 中芯:天然ゴム、被服:ポリエチレン、金具:スチール - - - - -

              自転車・バイク用タイトサイクル のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              Y-2
              Y-3
              Y-4
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              線径×長さ
              (mm×m)
              JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

              400円

              ( 440円 )
              1個 あり

              6日目

              8×34903599024302113-7067160ユタカタイトバイク

              359円

              ( 395円 )
              1個 あり

              6日目

              6×24903599024319113-708670ワンダータイトサイクル

              864円

              ( 950円 )
              1個 あり

              6日目

              8×34903599024326113-7066180ワンダータイトバイク

              ロープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました