(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドマーカー(低温用)中字

ソリッドマーカー(低温用)中字

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
452円 ~ 500円
税込価格
497円 ~ 550円

【特長】・ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。・超低温倉庫でも...

詳細情報を確認する

  • 文字サイズ:
    中字
  • 質量(g):
    26.000
  • 材質1:
    インキ:油性アルコール系顔料
  • 適用温度範囲(℃):
    -40~100
  • 材質2:
    本体:ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)
  • 適合温度範囲(℃):
    -40~100

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
インク色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0084511307674
779-8563
6

5個

500( 550円 )

1日目

0084511307681
779-8539
-

1個

500( 550円 )

1日目

0084511307698
779-8547
6

5個

452( 497円 )

1日目

0084511307704
779-8555
-

5個

500( 550円 )

1日目

0084511307711
779-8571
-

5個

452( 497円 )

1日目

0084511307728
779-8580
6

5個

452( 497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。
・超低温倉庫でも庫内で筆記できます。
【用途】
・低温・超低温倉庫内でのマーキングに。
・タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに。
・鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用。
・-10℃以下の低温環境でのマーキングに。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドマーカー(低温用)中字

ソリッドマーカー(低温用)中字

    鉄鋼用マーカー 中字

    鉄鋼用マーカー 中字

      固形ペンキ(中字)

      固形ペンキ(中字)

        鉄鋼用マーカー 細字

        鉄鋼用マーカー 細字

          ソリッドマーカー

          ソリッドマーカー

            水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

            水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

              ソリッドマーカー 細字

              ソリッドマーカー 細字

                油性ペイントマーカー(太字)

                油性ペイントマーカー(太字)

                  ソリッドマーカー 極太

                  ソリッドマーカー 極太

                    鉄鋼用マーカー 極太

                    鉄鋼用マーカー 極太

                      工業用マーカー “クイック・スティック”

                      工業用マーカー “クイック・スティック”

                        “油性ダーマトグラフ”

                        “油性ダーマトグラフ”

                          メーカー サクラクレパス サクラクレパス サクラクレパス サクラクレパス サクラクレパス 三菱鉛筆 サクラクレパス 三菱鉛筆 サクラクレパス サクラクレパス LACO(LA-CO社) 三菱鉛筆
                          通常価格 452円 459円 362円 250円 362円 60円 257円 350円 800円 459円 1,495円 1,440円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                          文字サイズ 中字 中字 中字 細字 中字 - 細字 太字 太字 極太 - -
                          質量(g) 26.000 63 26.000 30 26.000 - - - 57.000 55 - -
                          材質1 インキ:油性アルコール系顔料 - インキ:油性アルコール系顔料 - インキ:油性アルコール系顔料 - インキ:油性アルコール系顔料 - インキ:油性アルコール系顔料 - - -
                          適用温度範囲(℃) -40~100 5~40 -10~200 - -10℃~200℃ - -10~200 - -10~200 - - -
                          材質2 本体:ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM) - 本体:ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM) - - - - - - - - -

                          ソリッドマーカー(低温用)中字のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                          鋼材へのマーキング
                          評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                          鋼材(主に鉄やステンレス)のマーキングに使用しています。

                          チョークのように欠けたりせず、軽い力でマーキングできます。
                          さらにインクも消えにくいです。

                          おしりの部分を回すと延長して使うことができます。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          マークチェックペンとして
                          評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                          「-10℃以下の低温環境でのマーキング」という特殊用途ですが、
                          液体ではないので、最適。 書きやすさ、字の消え難さも良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました