(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:XS120812F
ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式 テーブルリフト

通常単価(税別)
749,796円
税込単価
824,776円

【特長】・能力600~2000kgの電動ネジ式リフトです。・剛性・耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    1200
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 昇降方式:
    電動ネジ駆動式
  • 電源(V):
    三相200

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

型番

XS120812F 解除

Loading...

商品情報を表示

XS120812F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ストローク(mm)
昇/降時間50Hz(秒)
昇/降時間60Hz(秒)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XS120812F

385000.0
131-5778
650
26
22
230~880
800×1200

1個

749,796( 824,776円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・能力600~2000kgの電動ネジ式リフトです。
・剛性・耐久性に優れ、35万回の耐久テストにも合格しています。
・横揺れの少ない構造です。
・電動ネジなので、自然降下・油もれがありません。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式の型番XS120812Fのページです。
型番XS120812Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

    ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ

    ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ

      ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ

      ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ

        ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

        ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

            ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

            ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

              ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

              ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

                ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

                  ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                  ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                    ミニテール定置式

                    ミニテール定置式

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                        ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                        ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                          ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

                          ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス トラスコ中山 大阪タイユー スギヤス スギヤス トラスコ中山
                            通常価格 749,796円 749,789円 537,058円 568,043円 318,696円 688,861円 282,852円 337,323円 84,900円 250,000円 531,013円 604,635円 72,169円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   8日目   11日目   15日目   80日目   10日目~   8日目   8日目~   11日目~   12日目   8日目  
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 -
                            均等荷重(kg) 1200 1200 600 600 - 1000 - 1000 - - 2000 3000 80
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール - 本体:スチール - 本体:スチール - - - - 本体:スチール 本体:スチール -
                            昇降方式 電動ネジ駆動式 電動ネジ駆動式 電動ネジ駆動式 電動ネジ駆動式 油圧駆動式 油圧駆動式 電動油圧式 油圧駆動式 - - 油圧駆動式 油圧駆動式 -
                            電源(V) 三相200 三相200 三相200 三相200 - - - 三相200 - - 三相200 三相200 -

                            ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
                            A
                            耐久テスト回数35万回です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XS121012F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード ストローク
                            (mm)
                            昇/降時間50Hz
                            (秒)
                            昇/降時間60Hz
                            (秒)
                            テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ

                            823,153円

                            ( 905,468円 )
                            1個 -

                            8日目

                            410000.0131-57776502622230~8801000×1200

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました