(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン クロス振り分け5/50x2mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートン クロス振り分け5/50x2mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,463円
税込単価
8,209円

【特長】・ツールスコープ用スケールのみです。【商品仕様】・クロス振り分け5/5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • トラスココード:
    848-1720
  • 詳細タイプ:
    クロス振り分け

型番

XR10014 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XR10014

1個

7,463( 8,209円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールスコープ用スケールのみです。
【商品仕様】
・クロス振り分け5/50x2mm
・トラスココード:848-1720
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン クロス振り分け5/50x2mmの型番XR10014のページです。
型番XR10014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン クロス振り分け5/50x2mm

カートン クロス振り分け5/50x2mm

    カートン クロスXY10/100mm

    カートン クロスXY10/100mm

      STJ-0155 L- ホルダー

      STJ-0155 L- ホルダー

        HDMIケーブル A-C5M

        HDMIケーブル A-C5M

          マイクロスケールCSMM-001

          マイクロスケールCSMM-001

            カートン 水平目盛10/100mm

            カートン 水平目盛10/100mm

              L-50システムダイヤグラム用 部品各種

              L-50システムダイヤグラム用 部品各種

                HDMIケーブル A-A5M

                HDMIケーブル A-A5M

                  ホルダー L-509(アズワン)

                  ホルダー L-509(アズワン)

                    メーカー カートン光学 カートン光学 アズワン ケニス アズワン カートン光学 ホーザン ケニス アズワン
                    通常価格 7,463円 7,463円 25,318円 2,081円 6,200円 7,463円 440円 1,606円 17,500円
                    通常出荷日 5日目   5日目   15日目   7日目   1日目   5日目   2日目~   4日目   10日目  
                    商品タイプ 顕微鏡用品 顕微鏡用品 - - - 顕微鏡用品 顕微鏡用品 - -
                    トラスココード 848-1720 848-1719 - - - 848-1717 - - -
                    詳細タイプ クロス振り分け クロス - - - 水平目盛 - - -

                    カートン クロス振り分け5/50x2mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました