(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-12X12型】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-12X12型】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,886円
税込単価
9,775円

【商品仕様】・替ノズル幅(mm):14・BGA用ノズル・JANコード:4975...

詳細情報を確認する

型番

XNBG-12X12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XNBG-12X12

1個

8,886( 9,775円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・替ノズル幅(mm):14
・BGA用ノズル
・JANコード:4975205450188
・トラスココード:849-8214
・質量:23g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-12X12型】の型番XNBG-12X12のページです。
型番XNBG-12X12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-12X12型】

グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-12X12型】

    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-8X8型】

    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-8X8型】

      グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-17X17型】

      グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-17X17型】

        グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-15X15型】

        グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-15X15型】

          グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-27X27型】

          グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-27X27型】

            グット QFP/BQFP用ノズルXFC用【XNQG-14X14型】

            グット QFP/BQFP用ノズルXFC用【XNQG-14X14型】

              グット QFP/BQFP用ノズルXFC用【XNQG-17.5X17.5型】

              グット QFP/BQFP用ノズルXFC用【XNQG-17.5X17.5型】

                グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-40X40型】

                グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-40X40型】

                  グット BGA用ノズルXFC用 替ノズル幅37mm

                  グット BGA用ノズルXFC用 替ノズル幅37mm

                    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-13X13型】

                    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-13X13型】

                      グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-23X23型】

                      グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-23X23型】

                        グット BGA用ノズルXFC用【XNPG-11.5X14型】

                        グット BGA用ノズルXFC用【XNPG-11.5X14型】

                          メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                          通常価格 8,886円 8,324円 8,886円 8,886円 11,692円 10,469円 10,469円 11,692円 11,692円 8,886円 9,561円 10,469円
                          通常出荷日 19日目   19日目   9日目   19日目   19日目   19日目   19日目   8日目   19日目   19日目   19日目   19日目  

                          グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-12X12型】のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました