(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃7R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃7R

通常単価(税別)
18,970円
税込単価
20,867円

【特長】・広範囲の金型加工に対応できるロングシャンクタイプのボールエンドミルで...

詳細情報を確認する

型番

XLS-BE-7R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XLS-BE-7R

1個

18,970( 20,867円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の金型加工に対応できるロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
【用途】
・R加工用。
【商品仕様】
・刃長(mm):50
・全長(mm):200
・シャンク径(mm):12
・刃径(mm):14
・刃径(mm):14
・アール半径(mm):7
・JANコード:4562114336797
・トラスココード:810-5060
・質量:176g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH56)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃7Rの型番XLS-BE-7Rのページです。
型番XLS-BE-7Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃7R

FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃7R

    FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃6R

    FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃6R

      FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃6.5R

      FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃6.5R

        FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃7.5R

        FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃7.5R

          FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃3.5R

          FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃3.5R

            FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7R

            FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7R

              FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃9.5R

              FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃9.5R

                FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃5.5R

                FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃5.5R

                  FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃8R

                  FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃8R

                    FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7.5R

                    FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7.5R

                      FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃3.5R

                      FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃3.5R

                        FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃4R

                        FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃4R

                          FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃12R

                          FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃12R

                            メーカー フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工
                            通常価格 18,970円 15,190円 18,970円 20,580円 12,250円 21,213円 29,124円 15,893円 22,960円 24,433円 12,250円 12,953円 36,610円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃7Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました