(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天秤XFR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析天秤XFR

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
205,177円 ~ 359,480円  特別価格 
税込価格
225,695円 ~ 395,428円  特別価格 

【特長】・校正分銅内臓型(モータードライブ式)・最小表示0.01mgのセミマイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 計量皿寸法D(mm):
    80

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130
0.01

1個

359,480円

336,653

( 370,318円 )

8日目

220
0.1

1個

205,177円

193,748

( 213,123円 )

8日目

92/220
0.1/0.01

1個

260,985( 287,084円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正分銅内臓型(モータードライブ式)
・最小表示0.01mgのセミマイクロ天びん
・校正時期を知らせるアドバイスCAL
・片手で、右側、左側、両開きが自在なコンビドア
・ワイドで省スペース設計の風防部、扉の簡単取り外しで掃除もラクラク
・バックライト付で大きく見やすい表示部
・個数秤としても使用可能
【用途】
・計量作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析天秤XFR

分析天秤XFR

    分析用電子天びん HR-iシリーズ

    分析用電子天びん HR-iシリーズ

      分析用電子天びん GHシリーズ

      分析用電子天びん GHシリーズ

        分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

        分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

          分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

          分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

            分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付

            分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付

              分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

              分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

                高精度分析天びん BMシリーズ

                高精度分析天びん BMシリーズ

                  汎用電子天びん MCシリーズ

                  汎用電子天びん MCシリーズ

                    校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                    校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付

                      校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                      校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付

                        高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                        高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                          ガラス風防 WBC-102

                          ガラス風防 WBC-102

                            メーカー 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 島津製作所
                            通常価格 205,177円 153,405円 149,233円 145,761円 158,248円 161,360円 172,496円 244,635円 211,743円 127,669円 115,182円 54,624円 44,664円
                            通常出荷日 8日目   5日目   5日目   16日目   16日目   16日目   16日目   6日目   5日目~   16日目   15日目~   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 分析天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 分析天秤 電子天秤 分析天秤 - 電子天秤 その他
                            計量皿形状 丸皿 - - - - - - - - - - - -
                            計量皿寸法D(mm) 80 - - - - - - - - - - - -

                            分析天秤XFRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました