(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 熱風式リワークステーション XFC-110

グット 熱風式リワークステーション XFC-110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
137,094円
税込単価
150,803円

【特長】・ON-OFF制御による温度管理がかのうです。・温度管理が簡単なデジタ...

詳細情報を確認する

型番

XFC-110 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XFC-110

1個

137,094( 150,803円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ON-OFF制御による温度管理がかのうです。
・温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。
・バキュームピックアップ機能付です。
・風量管理の簡単なフローメータ-付です。
・ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
【商品仕様】
・コード:インレット式3芯コ-ド・ア-スピンプラグ1.2m
・奥行(mm):263
・高さ(mm):179
・消費電力(W):470
・制御温度(℃):150~550
・電源(V):AC100
・幅(mm):182
・奥行(mm):263
・幅(mm):182
・高さ(mm):179
・コード:インレット式3芯コ-ド・ア-スピンプラグ1.2m
・電源(V):AC100
・消費電力(W):470
・制御温度(℃):150~550
・トラスココード:849-7112
・質量:7.8kg

商品情報

XFC-110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 熱風式リワークステーション XFC-110の型番XFC-110のページです。
型番XFC-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 熱風式リワークステーション XFC-110

グット 熱風式リワークステーション XFC-110

    グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

    グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

      グット 熱風式リワークステーション XFC-300

      グット 熱風式リワークステーション XFC-300

        温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80

        温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80

          Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

          Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

            窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

            窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

              こて台 FH-201 クリーニングスポンジ付き 2本差し用

              こて台 FH-201 クリーニングスポンジ付き 2本差し用

                ステーション型温調はんだこて RX-711AS/RX-701AS

                ステーション型温調はんだこて RX-711AS/RX-701AS

                  メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) DESCO JAPAN goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業)
                  通常価格 137,094円 31,699円 286,110円 31,062円 93,071円 48,060円 13,504円 18,930円
                  通常出荷日 19日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                  グット 熱風式リワークステーション XFC-110のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  リワークステーション・サービスステーションカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました