(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XA-44002B-BC9-AC
電機マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ ガスソクテイキ・ケンチキ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
135,000円 121,500円
税込単価
148,500円 133,650円

【特長】・コンパクトで使いやすいマルチ型ガス検知器です・センサ寿命が2年で交換...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    26
  • 高さ(mm):
    72
  • 幅(mm):
    70
  • 質量(g):
    130.000
  • 保護等級:
    IP67相当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 指定対象ガス以外でご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

型番

XA-44002B-BC9-AC 解除

Loading...

 
カタログを表示

XA-44002B-BC9-AC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対象ガス
商品タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XA-44002B-BC9-AC

酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン
ガス検知器
835-4802

1個

135,000円

121,500

( 133,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで使いやすいマルチ型ガス検知器です
・センサ寿命が2年で交換時の費用が削減できます
・一度の充電で約40時間連続使用が可能です
・事前測定用・装着用の両方でご使用頂けます(吸引ポンプ:ありの場合)
【用途】
・各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場などでの作業員の安全確保に
【セット内容】
・安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池、交換用フィルタエレメント2枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 指定対象ガス以外でご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電機マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズの型番XA-44002B-BC9-ACのページです。
型番XA-44002B-BC9-ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電機マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ

電機マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ

    デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)

    デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)

      [防爆型]酸素濃度計

      [防爆型]酸素濃度計

        装着型ガス検知器 XS-2200

        装着型ガス検知器 XS-2200

          装着型ガス検知器 XO-2200

          装着型ガス検知器 XO-2200

            自動ガス採取装置 GSP-400FT(3-349-0339)

            自動ガス採取装置 GSP-400FT(3-349-0339)

              18.0L モンジュ液

              18.0L モンジュ液

                3.6L モンジュ液

                3.6L モンジュ液

                  メーカー 新コスモス電機 A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ ケニス ケニス ケニス エスコ エスコ
                  通常価格 114,000円 38,794円 42,256円 66,930円 43,650円 114,460円 13,351円 5,610円
                  通常出荷日 1日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 11日目   7日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  奥行(mm) 26 - - - - - - -
                  高さ(mm) 72 - - - - - - -
                  幅(mm) 70 - - - - - - -
                  質量(g) 130.000 - - - - - - -
                  保護等級 IP67相当 - - - - - - -

                  電機マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  XA-42002BCS-BC9-AC
                  XA-42002BHS-BC9-AC
                  XA-42002BKC-BC9-AC
                  XA-42002BKH-BC9-AC
                  XA-42002BKS-BC9-AC
                  XA-43002BKCS-BC9-AC
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  対象ガス 商品タイプ トラスココード

                  114,000円

                  ( 125,400円 )
                  1個 -

                  19日目

                  酸素 / 一酸化炭素ガス検知器835-4795

                  114,000円

                  ( 125,400円 )
                  1個 -

                  1日目

                  酸素 / 硫化水素ガス検知器835-4796

                  114,000円

                  ( 125,400円 )
                  1個 -

                  1日目

                  一酸化炭素 / メタンガス検知器835-4797

                  114,000円

                  ( 125,400円 )
                  1個 -

                  1日目

                  硫化水素 / メタンガス検知器835-4798

                  114,000円

                  ( 125,400円 )
                  1個 -

                  1日目

                  酸素 / メタンガス検知器835-4799

                  125,000円

                  ( 137,500円 )
                  1個 -

                  1日目

                  酸素 / 一酸化炭素 / メタンガス検知器835-4800

                  ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました