(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型保護メガネ UVカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼型保護メガネ UVカット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,342円 2,812円
税込単価
3,676円 3,093円

【特長】・傷つきにくく、高いUVカット性能のハイグレードなレンズです。・密着性...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 耐静電性:
  • レンズ色:
    クリア
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:プラスチック
  • レンズ厚(mm):
    2.1

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
テンプルカラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

X-9134

-
4979058637703
825-8222
32.000

5個

3,342円

2,812

( 3,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷つきにくく、高いUVカット性能のハイグレードなレンズです。
・密着性に優れています。
・レンズ交換が簡単にできます。
・ツルの長さ、角度が調節できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネ UVカットの型番X-9134のページです。
型番X-9134に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型保護メガネ UVカット

二眼型保護メガネ UVカット

    一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

    一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

      保護めがね(ゲストグラス)

      保護めがね(ゲストグラス)

        二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

        二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

          二眼型保護メガネ TSG-7128

          二眼型保護メガネ TSG-7128

            ハードグラスHGO-1

            ハードグラスHGO-1

              OTOS 一眼型保護メガネ

              OTOS 一眼型保護メガネ

                二眼型セーフティグラス

                二眼型セーフティグラス

                  保護メガネ 1眼型

                  保護メガネ 1眼型

                    保護メガネ BXルーペ付レンズ

                    保護メガネ BXルーペ付レンズ

                      一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                      一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                        保護めがね No.337 PET-AF

                        保護めがね No.337 PET-AF

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-2

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-2

                            メーカー UVEX トラスコ中山 ケニス ミドリ安全 トラスコ中山 TJMデザインタジマツール OTOS 山本光学 ナカニシ スリーエムジャパン 山本光学 ケニス TJMデザインタジマツール
                            通常価格 3,342円 660円 936円 1,592円 2,495円 1,843円 2,019円 2,841円 3,483円 1,960円 1,014円 1,865円 2,657円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ - - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - -
                            用途 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 防塵 - -
                            規格 JIS - - - ANSI - - JIS JIS ANSI JIS - -
                            耐静電性 - - - - -
                            レンズ色 クリア - - - - - - - - - - - -

                            二眼型保護メガネ UVカットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました