(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
318,696円 ~ 328,415円  特別価格 
税込価格
350,566円 ~ 361,257円  特別価格 

【特長】・能力を300kg・500kg、電源も100V・200Vでいろいろな用...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 昇降方式:
    油圧駆動式
  • モーター出力(kW):
    0.4

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
トラスココード
材質1
ストローク(mm)
昇/降時間50Hz(秒)
昇/降時間60Hz(秒)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
193000.0
133-7848
本体:スチール
800
28
24
150~950
800×1200
三相200

1個

318,696( 350,566円 )

11日目

500
200000.0
133-6225
本体:スチール
1000
37
31
150~1150
800×1500
三相200

1個

328,415( 361,257円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・能力を300kg・500kg、電源も100V・200Vでいろいろな用途に合わせてお選び頂けます。
・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

    ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

    ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

      ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

      ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

            ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

            ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

              ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ

              ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ

                ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                  ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

                  ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

                    ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ

                    ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                        ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                        ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス
                            通常価格 318,696円 337,323円 121,381円 207,655円 282,852円 688,861円 749,789円 568,043円 749,796円 537,058円 531,013円 531,013円 604,635円
                            通常出荷日 11日目   10日目~   15日目~   11日目~   80日目   15日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   11日目~   11日目~   12日目  
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            昇降方式 油圧駆動式 油圧駆動式 - 油圧駆動式 電動油圧式 油圧駆動式 電動ネジ駆動式 電動ネジ駆動式 電動ネジ駆動式 電動ネジ駆動式 油圧駆動式 - 油圧駆動式
                            モーター出力(kW) 0.4 - - - - - - - - - - - -

                            ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
                            A
                            耐久テスト回数10万回です。

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました