(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークベンチワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークベンチワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,197円 ~ 96,722円
税込価格
57,417円 ~ 106,394円

【特長】・作業台の下に収納できるので大変便利・作業台との組合せで能率アップ

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    542
  • 奥行(mm):
    435
  • 高さ(mm):
    626
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    本体:スチール製
  • キャスター径(mm):
    65
  • 天板耐荷重(kg/台):
    20
  • 色:
    若草
  • グリーン購入法適合品:
    適合

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
棚板調整ピッチ(mm)
均等積載量(kg/段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
134-3659
32000
-
15

1個

96,722( 106,394円 )

8日目

809-2686
20000.0
30
50

1個

52,197( 57,417円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台の下に収納できるので大変便利
・作業台との組合せで能率アップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークベンチワゴン

ワークベンチワゴン

    キャビネットワゴンLVE型

    キャビネットワゴンLVE型

      GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1

      GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1

        ツールワゴン(片面仕様)

        ツールワゴン(片面仕様)

          キャビネットワゴン 段数(段)1

          キャビネットワゴン 段数(段)1

            キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

            キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

              GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

              GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

                SORI キャビネットワゴン 7000

                SORI キャビネットワゴン 7000

                  エースワゴン 高さ(mm)880

                  エースワゴン 高さ(mm)880

                    大阪製罐 ローラーキャビネット

                    大阪製罐 ローラーキャビネット

                      ワゴン Fタイプ

                      ワゴン Fタイプ

                        ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

                        ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

                          トラスコ中山 ローラーキャビネット

                          トラスコ中山 ローラーキャビネット

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 GEDORE 濱田プレス工藝 サカエ トラスコ中山 GEDORE SORI サカエ 大阪製罐 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 52,197円 91,023円 98,188円 61,187円 54,124円 139,466円 101,580円 110,443円 96,664円 113,366円 115,397円 97,199円 118,138円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目~   3日目   8日目   1日目   1日目~   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            間口(mm) 542 500 605 - - - 625 800 - 683 610 - 763
                            奥行(mm) 435 550 375 - - 550 400 450 - 462 460 460 460
                            高さ(mm) 626 750 930 - - 700 930 950 880 1018 907 950 950
                            グリーン グリーン その他 グリーン - グリーン - その他 - ブラック シルバー その他 -
                            材質1 本体:スチール製 - - - - - - - - 本体:スチール製 本体:スチール - -

                            ワークベンチワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました