(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
340,701円 295,558円
税込単価
374,771円 325,114円

【特長】・接液部の金属部分には、チタンを採用し、ポンプ部には樹脂を採用しており...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    160
  • 全揚程(m):
    16
  • トラスココード:
    804-9181
  • 質量(g):
    14200.0
  • 材質1:
    インペラ:樹脂
  • 材質2:
    主軸チタン(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング樹脂
  • 口径(mm):
    50/65
  • 周波数(Hz):
    50
  • 出力(kW):
    1.5
  • 電源(V):
    三相200
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • ポンプ最大水深:
    8m
  • 液温(℃):
    0~40(凍結なきこと)
  • 本体高さ(mm):
    472
  • 本体全幅(mm):
    179
  • 異物通過径(mm):
    35
  • 最低揚水水位(mm):
    225

型番

WUZ2-505-655-1.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WUZ2-505-655-1.5

1個

340,701円

295,558

( 325,114円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部の金属部分には、チタンを採用し、ポンプ部には樹脂を採用しており腐食に強く軽量で取扱も容易です。
・インペラ、ケーシングなどの強度の必要な樹脂部は、ガラス製繊維入り樹脂を使用しています。
・インペラは、異物のつまりにくい片面オープンのインペラを採用しています。またストレーナ(0.75kW以下)もワンタッチ式でメンテナンスも容易です。
・ストレーナの強度を向上しました。(当社従来品比較)
【用途】
・海水用
・海水の取水・循環用
・魚介類の養殖場・加工場・各種雑排水用
【商品仕様】
・モータ:乾式水中モータ(オートカット内蔵)、単相100V、三相200V、同期回転速度3000mim-1
・液質:海水・汚物水0~40℃(凍結なきこと)
・トラスココード:804-9181
・質量:14.2kg
【材質/仕上】
・インペラ樹脂
・主軸チタン(接液部)
・ケーシング樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製)の型番WUZ2-505-655-1.5のページです。
型番WUZ2-505-655-1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製)

川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製)

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

        汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

        汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

            ポンスター 汚水用

            ポンスター 汚水用

              工進 ポンスター 汚水用 60HZ

              工進 ポンスター 汚水用 60HZ

                ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15     60HZ

                ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15 60HZ

                  ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動

                  ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S     60HZ

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S 60HZ

                      工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                      工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                        工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                        工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                          樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                          樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                            メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 工進 工進 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 工進 工進 鶴見製作所
                            通常価格 340,701円 180,780円 234,481円 39,175円 123,642円 24,538円 24,402円 27,042円 261,763円 26,278円 30,530円 30,388円 42,668円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   4日目   1日目~   10日目   4日目   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 - - - - - - -
                            吐出量(l/min) 160 250 250 - 180 - - - - - - - -
                            全揚程(m) 16 17 23.5 - 10 - - - - - - - -
                            トラスココード 804-9181 804-9163 804-9168 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 14200.0 20000.0 25800.0 - - - - - - - - - -

                            川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました