(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WUO-656-806-2.2LNG
排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) リクジョウポンプ

通常単価(税別)
292,785円
税込単価
322,064円

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • モータ仕様:
    乾式水中モータ
  • モータ電源(V):
    単相100、三相200
  • モータ回転速度(min-1):
    同期回転速度3600(三相400V品についてはお問合せ下さい。)
  • 材質1:
    インペラ樹脂、主軸SUS304(接液部)、ケーシング樹脂
  • 液質:
    汚水・汚物水
  • 液温(℃):
    0~40

型番

WUO-656-806-2.2LNG 解除

Loading...

商品情報を表示

WUO-656-806-2.2LNG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WUO-656-806-2.2LNG

850-9463
21

1個

292,785( 322,064円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です
・L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です
・樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です
・異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します
【用途】
・汚水・汚物・湧き水の排水用
・ピット排水用
・雑排水用
・浄化槽排水用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ)の型番WUO-656-806-2.2LNGのページです。
型番WUO-656-806-2.2LNGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ)

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ)

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) WUO

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) WUO

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)

        川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8

        川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8

          川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13

          川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13

            川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)

            川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)

              メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所
              通常価格 292,785円 217,188円 265,420円 332,653円 126,987円 113,603円
              通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   7日目   7日目   6日目  
              商品タイプ 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式
              モータ仕様 乾式水中モータ 乾式水中モータ 乾式水中モータ - - -
              モータ電源(V) 単相100、三相200 単相100、三相200 単相100、三相200 - - -
              モータ回転速度(min-1) 同期回転速度3600(三相400V品についてはお問合せ下さい。) 同期回転速度3600(三相400V品についてはお問合せ下さい。) 同期回転速度3600(三相400V品についてはお問合せ下さい。) - - -
              材質1 インペラ樹脂、主軸SUS304(接液部)、ケーシング樹脂 インペラ樹脂、主軸SUS304(接液部)、ケーシング樹脂 インペラ樹脂、主軸SUS304(接液部)、ケーシング樹脂 - インペラ:PPS インペラ:PPS

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              WUO-656-806-3.7LNG
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード 質量
              (kg)

              349,996円

              ( 384,996円 )
              1個 -

              5日目

              850-946826.8

              陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました