(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
287,975円
税込単価
316,773円

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    250
  • 全揚程(m):
    23.5
  • トラスココード:
    804-9169
  • 質量(g):
    26600.0
  • 材質1:
    インペラ:樹脂
  • 材質2:
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:樹脂
  • 口径(mm):
    65/80
  • 周波数(Hz):
    50
  • 出力(kW):
    3.7
  • 電源(V):
    三相200
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 液温(℃):
    0~40(凍結なきこと)
  • 本体高さ(mm):
    727
  • 本体全幅(mm):
    372
  • 異物通過径(mm):
    40
  • 最低揚水水位(mm):
    195
  • 仕様:
    ポンプ本体のみ

型番

WUO-655-805-3.7LG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WUO-655-805-3.7LG

1個

287,975( 316,773円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
・L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。
・樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。
・異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
【用途】
・汚水・汚物・湧き水の排水用
・ピット排水用
・雑排水用
・浄化槽排水用
【商品仕様】
・モータ:乾式水中モータ、単相100V、三相200V、同期回転速度3000min-1(三相400V品についてはお問合せ下さい。)
・液質:汚水・汚物水0~40℃
・トラスココード:804-9169
・質量:26.6kg
【材質/仕上】
・インペラ樹脂
・主軸SUS304(接液部)
・ケーシング樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80の型番WUO-655-805-3.7LGのページです。
型番WUO-655-805-3.7LGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

          水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

          水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

              川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

              川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz 着脱装置なし

                汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz 着脱装置なし

                  汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

                  汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S     60HZ

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S 60HZ

                      ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75     60HZ

                      ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75 60HZ

                        ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15     60HZ

                        ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15 60HZ

                          工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

                          工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

                            メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 アズワン 川本製作所 川本製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 工進
                            通常価格 287,975円 232,929円 248,087円 325,085円 84,700円 234,481円 180,780円 140,005円 140,005円 39,619円 57,208円 40,933円 44,929円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   10日目~   7日目   7日目   11日目   6日目~   4日目   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - - - - - -
                            吐出量(l/min) 250 250 250 250 - 250 250 - - - - - -
                            全揚程(m) 23.5 17 17 23.5 - 23.5 17 - - - - - -
                            トラスココード 804-9169 804-9164 804-9165 804-9170 - 804-9168 804-9163 - - - - - -
                            質量(g) 26600.0 20800.0 21000.0 26800.0 - 25800.0 20000.0 - - - - - -

                            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました